ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スキルアークプロ ISK-SA162F

通常単価(税別)
163,881
税込単価
180,269
通常出荷日:1日目

【特長】・200V専用ノンガス半自動溶接機です・手持型半自動溶接機で400g・5kgワイヤースプール使...

詳細を確認

型番:

ISK-SA162F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-SA162Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他溶接機
溶接棒・ワイヤ径(mm)
0.8/0.9/1.0
定格容量(kVA)
6.0
トラスココード
377-7415
JANコード
4992873107374
奥行(mm)
480
高さ(mm)
360
使用率(%)
30
出力電流(A)
160
入力電圧(V)
200
幅(mm)
230
質量(g)
16000.0
入力電流(A)
30
溶接板厚(mm)
1.0~5.0
溶接可能板厚(mm)
1.0~5.0
ワイヤ径(mm)
0.8/0.9/1.0
電源コード長さ(m)
3
溶接可能材料
鉄、ステンレス
仕様
ノンガス半自動溶接機
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ISK-SA162F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
163,881
( 180,269 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200V専用ノンガス半自動溶接機です
・手持型半自動溶接機で400g・5kgワイヤースプール使用可能です
・ガス無しで半自動溶接をお手軽に作業可能です
・ワイヤー送給装置も不要なので、持ち運びもラクラク
【用途】
・鉄・ステンレスの溶接に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スキルアークプロ ISK-SA162Fの型番ISK-SA162Fのページです。 型番ISK-SA162Fに関する仕様情報を記載しております。
スキルアークプロ ISK-SA162Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スキルアークプロ ISK-SA162F
直流アーク溶接機 溶接名人 ISK-LY160
インバーター制御直流アーク溶接機 ISK-LS200S2
交流アーク溶接機(冷却ファン付)"アークファン"
AC200V/180Aデジタルインバーター直流溶接機EA315HH-2A
ディーゼルエンジン溶接機
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所エスコデンヨー
通常価格163,88157,05686,27445,48662,0101,265,822 -
通常出荷日1日目1日目5日目7日目2日目3日目
商品タイプその他溶接機アーク溶接機アーク溶接機アーク溶接機アーク溶接機エンジン溶接機
溶接棒・ワイヤ径(mm)0.8/0.9/1.0~4.0Φ1.6〜Φ4.01.4~3.242.0~6.0
定格容量(kVA)6.09.212-7.5(5.3kW)10.7/11.8/7.0/7.7
トラスココード377-7415856-7559-326-5978--
JANコード49928731073744992873106377----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト