ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

液晶式遮光面 レインボーマスク キャップタイプ INFO-770-C

通常単価(税別)
41,07133,505
税込単価
45,17836,856
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・通光時#2でより鮮明な視界です・軽量タイプで作業者の負担を軽減します・耐衝撃性素材採用で液晶...

詳細を確認
  • 使用温度範囲-10~55℃以外でのご使用は誤作動が起こる可能性があります。
  • レーザー溶接には使用不可です。

型番:

INFO-770-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INFO-770-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接面(液晶式)
遮光前
#2
遮光後
#4~8、#8~12
遮光スピード(秒)
1/25000
使用温度範囲(℃)
-10~55
トラスココード
263-6379
電源(V)
リチウム電池(CR2450×1個)、ソーラーパネル併用
復帰速度(秒)
0.1~1.0
JANコード
4580642470448
質量(g)
460.000

型番リスト

表示件数
型番
INFO-770-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,07133,505
( 36,856 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通光時#2でより鮮明な視界です
・軽量タイプで作業者の負担を軽減します
・耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減します
・X-モード機能により外部光の影響を軽減します
・遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能です
・熱反射プレート採用で熱による不具合を軽減します
・INFOモード搭載で時刻、アーク時間、アーク回数の確認が可能です
・自動ON/OFF機能搭載です

ご注意

  • 使用温度範囲-10~55℃以外でのご使用は誤作動が起こる可能性があります。
  • レーザー溶接には使用不可です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液晶式遮光面 レインボーマスク キャップタイプ INFO-770-Cの型番INFO-770-Cのページです。 型番INFO-770-Cに関する仕様情報を記載しております。
液晶式遮光面 レインボーマスク キャップタイプ INFO-770-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液晶式遮光面 レインボーマスク キャップタイプ INFO-770-C
溶接面 レインボーマスク INFO-2200
レインボーマスク
レインボーミニシリーズ高速遮光面,用途:ソーラー充電式で電池交換が不要
レインボーミニシリーズ高速遮光面,用途:アーク/CO2/MAG/MIG/TIG溶接
溶接遮光メガネ MR-01
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格41,07149,90041,19419,736 -18,999 -24,426
通常出荷日1日目4日目4日目3日目〜3日目〜在庫品1日目
商品タイプ溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)遮光メガネ
遮光前#2#3#3#2.5#2.5#3
遮光後#4~8、#8~12WELD:#8~#13/CUT:#5~#8/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13WELD:#8~#13/CUT:#5~#8/GRIND:#3(固定)#10(固定)#10(固定)#7~#11(5段切替)/カット:#5、#6(5段切替)
遮光スピード(秒)1/250001/20,0001/20,0001/3,6001/3,6001/20,000
使用温度範囲(℃)-10~55-5~55-10~55-5~55-5~55-5~55
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト