17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

オフィスチェア シンフォート

通常単価(税別)
33,502
税込単価
36,852

【特長】・デザイン性が高く、メッシュ背で通気性の良い製品です。・座り心地抜群な...

詳細情報を確認する
  • 種類
    肘なし
  • 質量(g)
    8600.0
  • 材質1
    座カバー:ポリプロピレン
  • 材質2
    座クッション:モールドウレタン
  • 材質3
    背:メッシュ
  • 材質4
    脚部:ガラス繊維強化ナイロン、キャスター:ナイロン
  • 奥行(mm)
    580
  • 高さ(mm)
    820~900
  • 座面高さ(mm)
    395~475
  • 幅(mm)
    590
  • 脚色
    ブラック
  • 座奥行(mm)
    430
  • 座幅(mm)
    465
  • 張地
    布張り
  • 座上下昇降機能
    ガスシリンダー昇降

ご注意

  • シンナーやアルコール、酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。変色や変形の原因になります。
  • 屋外では使用しないでください。また、濡れないようにしてください。破損や腐食の原因になります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4549990412210
    250-0295
    ブルー
    1個
    4549990412227
    257-2195
    グレー
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,502
    ( 36,852 )
    1日目
    33,502
    ( 36,852 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・デザイン性が高く、メッシュ背で通気性の良い製品です。
    ・座り心地抜群なモールドウレタンクッション
    【用途】
    ・オフィス・会議室など
    【材質】
    ・座カバー:ポリプロピレン
    ・座クッション:モールドウレタン
    ・背:メッシュ
    ・脚部:ガラス繊維強化ナイロン●キャスター:ナイロン

    ご注意

    • シンナーやアルコール、酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。変色や変形の原因になります。
    • 屋外では使用しないでください。また、濡れないようにしてください。破損や腐食の原因になります。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オフィスチェア シンフォートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オフィスチェア シンフォート
    オフィスチェア BIT-BXシリーズ
    ミーティングチェア MCX-02V
    ミーティングチェア ライタス4(キャスター付) レザー張りタイプ
    ネスティングチェア 大型メモ台付き
    セ ミーティングチェア MC-MKTシリーズ 背・座メッシュ樹脂タイプ
    メーカーアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセ
    通常価格33,50235,53519,49423,34979,92020,300
    通常出荷日1日目1日目7日目1日目1日目9日目
    種類肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし
    質量(g)8600.010000.05250.04300.09960.03600.0
    材質1座カバー:ポリプロピレン背部・座部:ポリプロピレン(PP)樹脂カバー背部:ポリプロピレン背部:ポリプロピレン(PP)背・座カバー:ポリプロピレン背・座:ポリプロピレン(PP)
    材質2座クッション:モールドウレタンクッション:ポリプロピレン(PP)樹脂芯材、モールドウレタンフォーム座部:ポリプロピレン芯材座部:ポリプロピレン(PP)芯材座部:ウレタンフォーム脚:スチール
    材質3背:メッシュ脚部:ガラス繊維強化ナイロン+ナイロン双輪キャスタークッション:ウレタンフォームクッション:ウレタンフォーム脚部:Φ22.2スチールパイプ、Φ60ウレタンキャスターメラミン焼付塗装
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト