ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

自動遮光溶接面 ラピッドグラスゴーグル ハードマスクセット ISK-RGG6

通常単価(税別)
43,472
税込単価
47,819
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴーグルタイプ自動遮光溶接面に業界初の遮光連動型LEDライト標準装備し、なおかつ高性能4セン...

詳細を確認

型番:

ISK-RGG6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ISK-RGG6の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接面
材質
ガラス
遮光前
#4の明るさ(通常時)
遮光後
#9、10、11、12、13(溶接時)/#5~8(プラズマカッターモード)/#4(グラインダーモード)
遮光スピード(秒)
1/25000
JANコード
4992873268907
トラスココード
246-5714
質量(g)
376.000
感度調節
7段階調整
復帰速度調整
10段階調整

型番リスト

表示件数
型番
ISK-RGG6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,472
( 47,819 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴーグルタイプ自動遮光溶接面に業界初の遮光連動型LEDライト標準装備し、なおかつ高性能4センサーフィルターを搭載し、より使い勝手を重視した商品です。
・遮光面最高光学クラス、オールワンモデル1/1/1/1の為、見やすさ抜群です。
・ヘルメット、防塵マスク、メガネの併用可能です。
・グラインダーモードもあり、保護面としても使用可能です。
【用途】
・溶接作業、プラズマカッターの使用時に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動遮光溶接面 ラピッドグラスゴーグル ハードマスクセット ISK-RGG6の型番ISK-RGG6のページです。 型番ISK-RGG6に関する仕様情報を記載しております。
自動遮光溶接面 ラピッドグラスゴーグル ハードマスクセット ISK-RGG6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動遮光溶接面 ラピッドグラスゴーグル ハードマスクセット ISK-RGG6
自動遮光溶接面 ISK-RG6B
自動遮光溶接面 ISK-RG6X4
自動遮光溶接面 ISK-RG6S4
自動遮光溶接面 ISK-RGTP2
自動遮光溶接面 ISK-RG40W
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格43,47219,50049,00040,50049,50038,600
通常出荷日1日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ溶接面溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)
材質ガラスガラスガラスガラスガラスガラス
遮光前#4の明るさ(通常時)#2.5#3.5#3.5#2.0#3
遮光後#9、10、11、12、13(溶接時)/#5~8(プラズマカッターモード)/#4(グラインダーモード)#5~#8、#9~#13#5~#8、#9~#13#5~#8、#9~#13#8~#12#9~#13
遮光スピード(秒)1/250001/160001/250001/250001/250001/25000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト