17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用高圧洗浄機(温水タイプ)

通常単価(税別)
1,107,5701,661,806
税込単価
1,218,3271,827,987
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です・スプレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    温水
  • 仕様
    電動タイプ
  • 電源
    三相200V
  • 幅(mm)
    700
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • ボイラー加熱温度(℃)
    80(温水)/150(スチーム)
  • 給水方式
    水道直結

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番注意事項
107146918・電源プラグ及び給水ホース(内径19mm)は、お客様でご用意下さい。
・工業用水・地下水を給水源とする場合は、オプションの給水フィルター取付をお薦めします。
・本機の1日の推奨使用時間は、週5日未満のご使用で3.5時間、週5日以上で3時間が目安になります。
107146919・電源プラグ及び給水ホース(内径19mm)は、お客様でご用意下さい。
・工業用水・地下水を給水源とする場合は、オプションの給水フィルター取付をお薦めします。
・本機の1日の推奨使用時間は、週5日未満のご使用で3.5時間、週5日以上で3時間が目安になります。
107146977・電源プラグ及び給水ホース(内径19mm)は、お客様でご用意下さい。
・工業用水・地下水を給水源とする場合は、オプションの給水フィルター取付をお薦めします。
・本機の1日の推奨使用時間は、週5日未満のご使用で3.5時間、週5日以上で3時間が目安になります。
107146978・電源プラグ及び給水ホース(内径19mm)は、お客様でご用意下さい。
・工業用水・地下水を給水源とする場合は、オプションの給水フィルター取付をお薦めします。
・本機の1日の推奨使用時間は、週5日未満のご使用で3.5時間、週5日以上で3時間が目安になります。
107146984・電源プラグ、耐圧給水ホース(内径19mm)はお客様でご用意ください。
・長くご使用いただくために、許容給水温度をご確認ください。
・本機の1日の推奨使用時間は、週5日未満のご使用で6.5時間、週5日以上で5.5時間が目安になります。
107146985・電源プラグ、耐圧給水ホース(内径19mm)はお客様でご用意ください。
・長くご使用いただくために、許容給水温度をご確認ください。
・本機の1日の推奨使用時間は、週5日未満のご使用で6.5時間、週5日以上で5.5時間が目安になります。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

周波数(Hz)

消費電力(W)

吐出圧力(MPa)

吐出水量(L/min)

騒音値

(dB)

最小発注数量
1010
980
5711145275493
133000.0
187-2647
50
5900
18
14.8
75
1個
1010
980
5711145275509
133000.0
187-2643
60
5900
18
14.8
75
1個
1188
1020
5711145275301
179000.0
187-1162
50
8800
21
16.8
76
1個
1188
1020
5711145275318
179000.0
187-2649
60
8800
21
16.8
76
1個
1190
1050
-
195000.0
245-7468
50
7600
18
21
-
1個
1190
1050
-
195000.0
245-7469
60
7600
18
21
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,107,570
( 1,218,327 )
5日目
1,160,370
( 1,276,407 )
4日目
1,385,124
( 1,523,636 )
5日目
1,385,124
( 1,523,636 )
5日目
1,661,806
( 1,827,987 )
5日目
1,661,806
( 1,827,987 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です
・スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です
・人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています
・熱交換率92%の高効率ボイラーシステムで、省エネ作業が可能です
・錆に強いステンレス製ボイラーです
・フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です
・燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています
・デュアルモーター採用で、モーター回転方向の確認が不要です
・安定性の高い4本の大径ホイール、フォークリフトでの輸送用ポイントが付属しています
・移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用高圧洗浄機(温水タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用高圧洗浄機(温水タイプ)
業務用高圧洗浄機(冷水タイプ) 自給式・水道直結式給水
自走式スイーパー SW750
業務用高圧洗浄機 HDS 10/19-4 M(温水タイプ)
業務用高圧洗浄機 HD 4/8 C(冷水タイプ)
業務用冷水高圧洗浄機Classic
メーカーニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格1,107,570-339,767 -661,6561,034,044143,33566,937
通常出荷日4日目〜4日目18日目2日目1日目9日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機スイーパー高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能温水冷水-温水冷水冷水
仕様電動タイプ電動タイプバッテリータイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ
電源三相200V三相200Vバッテリー12V200W---
幅(mm)700-800---
よく一緒に購入される商品

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト