ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーキュレーター加湿器

通常単価(税別)
25,92824,227
税込単価
28,52126,650
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・加熱した水で加湿するハイブリッド式です。・抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿できます。・サ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    加湿機
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)
    160/155(50/60Hz)
  • ホワイト
  • 使用範囲目安
    プレハブ洋室15畳
  • JANコード
    4967576511988
  • トラスココード
    326-9902
  • 奥行(mm)
    220
  • 高さ(mm)
    395
  • 幅(mm)
    322
  • 質量(g)
    5400.0
  • タンク容量(L)
    3.7
  • 電源コード長さ(m)
    1.5
  • 加湿能力(ml/h)
    550
  • 連続加湿時間(h)
    6.7
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    5.0円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    5.0円/h

型番:

HCK-5520-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HCK-5520-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
加湿機
電源(V)
100
消費電力(W)
160/155(50/60Hz)
ホワイト
使用範囲目安
プレハブ洋室15畳
JANコード
4967576511988
トラスココード
326-9902
奥行(mm)
220
高さ(mm)
395
幅(mm)
322
質量(g)
5400.0
タンク容量(L)
3.7
電源コード長さ(m)
1.5
加湿能力(ml/h)
550
連続加湿時間(h)
6.7
標準消費電力料金(50Hz)
5.0円/h
標準消費電力料金(60Hz)
5.0円/h
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HCK-5520-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,92824,227
( 26,650 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加熱した水で加湿するハイブリッド式です。
・抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿できます。
・サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できます。
・湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示するので、部屋の湿度が一目で分かります。
・パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。
【用途】
・お部屋の乾燥、健康対策に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーキュレーター加湿器の型番HCK-5520-Wのページです。 型番HCK-5520-Wに関する仕様情報を記載しております。
サーキュレーター加湿器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーキュレーター加湿器
サーキュレーター衣類乾燥除湿機 ホワイト
サーキュレーター付加湿空気清浄機 EA763AY-121
AC100V/720W 衣類乾燥除湿機(サーキュレーター付)
上部給水型超音波噴霧器 ハセッパー
可搬式除湿乾燥機 RFB500F1
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコエスコ篠原電機オリオン機械
通常価格25,92838,89039,51035,37027,897225,033
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプ加湿機除湿機空気清浄機除湿機加湿機除湿機
電源(V)100100100100100100
消費電力(W)160/155(50/60Hz)720(50/60Hz)(加湿機能(首振りオフ/オン)):ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23(空気清浄・加湿時)・(空気清浄機能(首振りオフ/オン)):ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/2172030(50/60Hz)620/730(50/60Hz)
ホワイトホワイト----
使用範囲目安プレハブ洋室15畳-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト