17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手押しスイーパー SW250

通常単価(税別)
106,69383,369
税込単価
117,36291,706
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・両サイドブラシを搭載した手軽な手押し式スイーパーです。・折りたたみ収納や縦置きが可能です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スイーパー
  • 仕様
    手押しタイプ
  • ダストボックス容量(L)
    38
  • 奥行(mm)
    1470
  • 高さ(mm)
    1120
  • 清掃幅(mm)
    920
  • 幅(mm)
    850
  • 清掃能力([[M2]]/h)
    3680
  • JANコード
    5715492191987
  • 質量(g)
    20000.0
  • トラスココード
    247-7355

型番:

50000494
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50000494の仕様・寸法情報

商品タイプ
スイーパー
仕様
手押しタイプ
ダストボックス容量(L)
38
奥行(mm)
1470
高さ(mm)
1120
清掃幅(mm)
920
幅(mm)
850
清掃能力([[M2]]/h)
3680
JANコード
5715492191987
質量(g)
20000.0
トラスココード
247-7355
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
50000494
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,69383,369
( 91,706 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両サイドブラシを搭載した手軽な手押し式スイーパーです。
・折りたたみ収納や縦置きが可能です。
・3段階に調整可能なソフトグリップハンドルです。
・ほうきでの手作業に比べ、最大6倍の効率を発揮します。
・モーターがないため、コスト削減にもなります。
【用途】
・小規模の工場、駐車場、ショッピングモール、学校、駅、オフィスビル屋外の清掃に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手押しスイーパー SW250の型番50000494のページです。 型番50000494に関する仕様情報を記載しております。
手押しスイーパー SW250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手押しスイーパー SW250
自走式スイーパー SW750
手押しスイーパー Colly800
高圧洗浄機 MHW101
高圧洗浄機 静音タイプ 60Hz
ガソリンエンジン式防音型高圧洗浄機
メーカーニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンス日本クランツレマキタエスコスーパー工業
通常価格106,693701,142112,03913,20090,095662,344 -
通常出荷日1日目18日目4日目3日目2日目8日目〜
商品タイプスイーパースイーパースイーパー高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
仕様手押しタイプバッテリータイプ手押しタイプ電動タイプ電動タイプエンジンタイプ
ダストボックス容量(L)3860----
奥行(mm)1470998----
高さ(mm)11201110----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト