17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS 業務用移動式除湿機

通常単価(税別)
147,740220,424
税込単価
162,514242,466
通常出荷日:2日目

【特長】・コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。・工場や施設に最適な大型...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:18 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

電源(V)

消費電力(W)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

タンク容量(L)

除湿能力(L/日)(50/60Hz)

電源コード長さ(m)

使用範囲目安プレハブ

使用範囲目安鉄筋

使用範囲目安木造

標準消費電力料金(50Hz)

標準消費電力料金(60Hz)

除湿能力(L/h)(50/60Hz)

最小発注数量
100
600/700(50/60Hz)
-
4967576532648
323-5177
470
905
440
30000.0
6
42/50
1.5
約47畳(50HZ)、約57畳(60HZ)
約63畳(50HZ)、約75畳(60HZ)
約31畳(50HZ)、約37畳(60HZ)
-
-
1.75/2.0
1個
200
950/1200(50/60Hz)
タンクレス(ホース排水)
4967576532655
323-5176
415
912
480
48000.0
-
75/75
1.0
約84畳
約111畳
約55畳
14.7円/h
18.6円/h
3.1/3.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,740
( 162,514 )
2日目
220,424
( 242,466 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。
・工場や施設に最適な大型除湿機です。
・移動に便利なキャスター付きです。
・広い場所でもしっかり除湿可能です。
・湿度設定機能付きで、お好みに合わせて湿度調節できます。
【用途】
・工場、倉庫、図書館、スポーツ施設、脱衣所などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IRIS 業務用移動式除湿機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IRIS 業務用移動式除湿機
サーキュレーター加湿器
除湿機
コンプレッサー式除湿機 湿度制御付
電子除湿器
可搬式除湿乾燥機 RFB500F1
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマナカトミナカトミアズワンオリオン機械
通常価格147,740-24,22891,538 -49,837158,490 -225,033
通常出荷日2日目1日目3日目〜5日目1日目1日目
商品タイプ除湿機加湿機除湿機除湿機除湿機除湿機
ブラックホワイト----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング