17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用高圧洗浄機(冷水タイプ) 自給式・水道直結式給水

通常単価(税別)
342,187810,026特別価格
税込単価
376,406891,029特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。・スプレーガ...

詳細を確認

ご注意

  • 電源プラグ及び給水ホース(内径14~15mm)は、お客様でご用意下さい。
  • 工業用水・地下水を給水源とする場合は、オプションの給水フィルター取付をお薦めします。
  • 本機の1日の推奨使用時間は、週5日未満のご使用で2時間、週5日以上で1.5時間が目安になります。
  • 60℃が限界給水温度になります。給水温度が高くなると、メンテナンスの周期が早くなります。
  • 自吸時は水源から機械本体の給水口まで呼び水を差してください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

周波数(Hz)

消費電力(W)

騒音値(dB)

電源コード長さ(m)

吐出圧力(MPa)

吐出水量(L/min)

最小発注数量
382
1017
382
5711145220820
39000.0
187-2644
50
3500
89
5
16
12
1個
382
1017
382
5711145220813
39000.0
187-1164
60
3500
89
5
16
12
1個
735
1020
570
4005337188670
71000.0
187-1166
50
4900
75
10
17
14.8
1個
735
1020
570
4005337188694
71000.0
187-2642
60
4900
75
10
17
14.8
1個
775
1020
570
4005337189189
91000.0
187-2645
50
8000
88
8
19.5
21.3
1個
775
1020
570
4005337189196
91000.0
187-2646
60
8000
88
8
19.5
21.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
342,187329,799
( 362,779 )
4日目
342,187329,799
( 362,779 )
4日目
480,011462,634
( 508,897 )
4日目
480,011462,634
( 508,897 )
4日目
810,026780,703
( 858,773 )
4日目
810,026780,703
( 858,773 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。
・スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。
・人間工学を基にデザインしたアクセサリーです。
・高性能の長寿命モーターポンプを搭載しています。
・真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備しています。
・2.5L洗剤タンクと、効率よく洗浄できるフォームスプレーを背面に収納しています。
・洗剤使用時に低圧モードにする必要がなく、パワフルな洗浄が可能です。
・スプレーガンを保護するホルダー、電源コードを収納できるケーブルフックを装備しています。
・オイルタンクを装備し、容易に補充ができるほか、取り外せるキャビネットでメンテナンスも簡単です。
・荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
【用途】
・農機具や自動車の洗浄、または建設現場での使用に。
【セット内容】
・本体、10m高圧ホース、ガン、ランス、ノズル一式

ご注意

  • 電源プラグ及び給水ホース(内径14~15mm)は、お客様でご用意下さい。
  • 工業用水・地下水を給水源とする場合は、オプションの給水フィルター取付をお薦めします。
  • 本機の1日の推奨使用時間は、週5日未満のご使用で2時間、週5日以上で1.5時間が目安になります。
  • 60℃が限界給水温度になります。給水温度が高くなると、メンテナンスの周期が早くなります。
  • 自吸時は水源から機械本体の給水口まで呼び水を差してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用高圧洗浄機(冷水タイプ) 自給式・水道直結式給水のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用高圧洗浄機(冷水タイプ) 自給式・水道直結式給水
業務用高圧洗浄機(温水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)
高圧洗浄機(温水タイプ) 水道直結式 三相200V
業務用高圧洗浄機 HD 4/8 C(冷水タイプ)
業務用冷水高圧洗浄機Classic
メーカーニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスアサダアリミツケルヒャーケルヒャー
通常価格342,187-1,112,483 -145,250580,911 -164,06366,937
通常出荷日4日目4日目〜2日目4日目〜1日目9日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水温水冷水温水冷水冷水
仕様電動タイプ電動タイプエンジンタイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ
電源三相200V三相200V----
給水方式自給式・水道直結式水道直結----
よく一緒に購入される商品

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト