17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キムテクプレップ ウエットタスク 90カット【6個入り】

通常単価(税別)
13,818特別価格
税込単価
15,200特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・アルコールなどの薬液を注いで使えるロール状ワイパーです・ミシン目付で1枚ずつ取り出せるので、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    不織布ウエス
  • 布材質
    その他
  • 形状
    ロール
  • タイプ
    ドライ
  • ホワイト
  • 材質1
    素材:パルプ、ポリプロピレン(PP)不織布
  • シートサイズ(mm)
    305×152
  • ケース入数
    90カット×6ロール
  • 薬液量目安 (L)
    約1.0

ご注意

  • ウエットタイプとしてご使用される場合は別途薬液(除菌用アルコール製剤)をご購入ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

タイプ詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

付属品

最小発注数量
本体
4901750604516
249-6823
2840.0
1ケースにつきバケツ1個
1パック

6個入り

詰替え
4901750604554
249-6821
2580.0
-
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,81813,063
( 14,369 )
1日目
13,81813,063
( 14,369 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルコールなどの薬液を注いで使えるロール状ワイパーです
・ミシン目付で1枚ずつ取り出せるので、無駄がありません
・ドライな状態でも使えます
【用途】
・食品工場、フード産業での汚れ拭き取りやメンテナンス用
【材質】
・素材:パルプ、ポリプロピレン(PP)不織布

ご注意

  • ウエットタイプとしてご使用される場合は別途薬液(除菌用アルコール製剤)をご購入ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キムテクプレップ ウエットタスク 90カットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キムテクプレップ ウエットタスク 90カット
キムテクプレップ ウエットタスク 135カット
ウエットタスク Mサイズ
ワイプオール X60 スモールロール
不織布ロールウエス ロールタイプ
ストロングビッグセイバー機工用
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシアトラスコ中山鈴木油脂工業
通常価格13,81814,09613,4571,7382,11714,536 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス
布材質その他その他----
形状ロールロールロールロールロールロール
タイプドライドライウェットドライドライウェット
ホワイトホワイトホワイトホワイト--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト