ファクトリーサプライ用品技術窓口

キムテクプレップ ウエットタスク 135カット【6個入り】

通常単価(税別)
13,328
税込単価
14,661
通常出荷日:1日目

【特長】・次亜塩素酸ナトリウムなどの薬液を注いで使えるロール形状のドライワイパーです・耐薬品性に優れた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    不織布ウエス
  • 布材質
    その他
  • 形状
    ロール
  • タイプ
    ドライ
  • ホワイト
  • JANコード
    4901750604349
  • トラスココード
    249-6822
  • 質量(g)
    2050.0
  • 材質1
    ロール:ポリプロピレン(PP)不織布
  • シートサイズ(mm)
    305×152
  • ケース入数
    135カット×6ロール
  • 薬液量目安 (L)
    0.65
  • 付属品
    1ケースにつきバケツ1個

ご注意

  • ウエットタイプとしてご使用される場合は別途薬液(除菌用アルコール製剤)をご購入ください。

型番:

60434
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

60434の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
布材質
その他
形状
ロール
タイプ
ドライ
ホワイト
JANコード
4901750604349
トラスココード
249-6822
質量(g)
2050.0
材質1
ロール:ポリプロピレン(PP)不織布
シートサイズ(mm)
305×152
ケース入数
135カット×6ロール
薬液量目安(L)
0.65
付属品
1ケースにつきバケツ1個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
60434
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,328
( 14,661 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・次亜塩素酸ナトリウムなどの薬液を注いで使えるロール形状のドライワイパーです
・耐薬品性に優れたポリプロピレン素材です
【用途】
・薬液を注いで、ウエットワイパーとして
・ノロウイルス感染予防の拭き取り作業に
【材質】
・ロール:ポリプロピレン(PP)不織布

ご注意

  • ウエットタイプとしてご使用される場合は別途薬液(除菌用アルコール製剤)をご購入ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キムテクプレップ ウエットタスク 135カットの型番60434のページです。 型番60434に関する仕様情報を記載しております。
キムテクプレップ ウエットタスク 135カットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キムテクプレップ ウエットタスク 135カット
キムテクプレップ ウエットタスク 90カット
ウエットタスク Mサイズ
ワイプオール X60 スモールロール
不織布ロールウエス ロールタイプ
ストロングビッグセイバー機工用
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシアトラスコ中山鈴木油脂工業
通常価格13,32813,06412,1761,8132,11711,577 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス
布材質その他その他----
形状ロールロールロールロールロールロール
タイプドライドライウェットドライドライウェット
ホワイトホワイトホワイトホワイト--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト