ツール用品技術窓口

確定しました

E2CF用 SiCノズル(標準装着品0.4mm)

E2CF用 SiCノズル(標準装着品0.4mm) 50212067A01
通常単価(税別)
19,300
税込単価
21,230
通常出荷日:4日目

Raise3D E2CF用 SiCノズル(標準装着品0.4mm)。【特長】・Raise3D E2CF専...

詳細を確認

型番:

50212067A01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50212067A01の仕様・寸法情報

種類
消耗品
詳細
ノズル
対応機種
E2CF
ノズル左右
左右
ノズル径(mm)
0.4
-
-

型番リスト

表示件数
型番
50212067A01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,300
( 21,230 )
4日目

詳細情報

基本情報

Raise3D E2CF用 SiCノズル(標準装着品0.4mm)。
【特長】
・Raise3D E2CF専用消耗品となります

商品情報

規格表

商品コード用途適合機種商品タイプノズル左右ノズル径(mm)
50212067A01E2CF専用のノズルです。左右共用で使用いただけますE2CFノズル左右0.4

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

E2CF用 SiCノズル(標準装着品0.4mm)の型番50212067A01のページです。 型番50212067A01に関する仕様情報を記載しております。
E2CF用 SiCノズル(標準装着品0.4mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E2CF用 SiCノズル(標準装着品0.4mm)
E2CFノズルヒーター(左・右)
E2ノズルヒーター(左・右)
Pro3シリーズ用PTFEノズルヒーター(0.5mm)
Pro3シリーズ ノズルヒーター カートリッジ式
E2CF用ドライボックス
メーカーRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3D
通常価格19,30035,00020,30026,00026,90019,300
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品関連用品
詳細ノズルノズルヒーターノズルヒーターノズルヒーターノズルヒーターフィラメント乾燥機
対応機種E2CFE2CFE2Pro3/Pro3 PlusPro3/Pro3 PlusE2CF
ノズル左右左右-----
ノズル径(mm)0.40.40.40.50.4-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト