ツール用品技術窓口

確定しました

E2CF用ドライボックス

E2CF用ドライボックス 50112012A01
通常単価(税別)
19,300
税込単価
21,230
通常出荷日:4日目

Raise3D E2CF専用のドライボックス。【用途】・フィラメントの湿気帽子の為にご使用ください

詳細を確認

型番:

50112012A01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50112012A01の仕様・寸法情報

種類
関連用品
詳細
フィラメント乾燥機
対応機種
E2CF
-
-

型番リスト

表示件数
型番
50112012A01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,300
( 21,230 )
4日目

詳細情報

基本情報

Raise3D E2CF専用のドライボックス。
【用途】
・フィラメントの湿気帽子の為にご使用ください

商品情報

規格表

商品コード用途適合機種商品タイプ
50112012A01E2CF用のドライボックスです。基本的には機械に付属しているので、壊れてしまった場合などにご購入ください。E2CFフィラメント乾燥機

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

E2CF用ドライボックスの型番50112012A01のページです。 型番50112012A01に関する仕様情報を記載しております。
E2CF用ドライボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E2CF用ドライボックス
ビルドサーフェス(E2用)
E2CFノズルヒーター(左・右)
E2CF用 SiCノズル(標準装着品0.4mm)
E2ノズルヒーター(左・右)
Raise3D純正PPA CFフィラメント
メーカーRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3D
通常価格19,3009,300 -35,00019,30020,30035,500
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類関連用品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
詳細フィラメント乾燥機ビルドサーフェスノズルヒーターノズルノズルヒーターフィラメント
対応機種E2CFE2E2CFE2CFE2E2CF
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト