17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

純正ノズル

純正ノズル
通常単価(税別)
6,000
税込単価
6,600
通常出荷日:4日目

Raise3D Pro3シリーズ及びE2専用消耗品となります。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ノズル径(mm)

最小発注数量
0.2
1個
0.6
1個
0.4
1個
0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
4日目
6,000
( 6,600 )
4日目
6,000
( 6,600 )
4日目
6,000
( 6,600 )
4日目

詳細情報

基本情報

Raise3D Pro3シリーズ及びE2専用消耗品となります。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

画像イメージ

画像
006A01(0.2mm)
画像
031A01(0.4mm)
画像
008A01(0.6mm)
画像
50206009A01(0.8mm)

規格表

商品コード用途適合機種商品タイプノズル径(mm)
006A01積層ピッチ0.01~0.1mmまでのピッチで造形する際に使用します。E2/Pro3/Pro3 Plusノズル0.2
031A01積層ピッチ0.01~0.1mmまでのピッチで造形する際に使用します。E2/Pro3/Pro3 Plusノズル0.4
008A01積層ピッチ0.01~0.1mmまでのピッチで造形する際に使用します。E2/Pro3/Pro3 Plusノズル0.6
50206009A01積層ピッチ0.01~0.1mmまでのピッチで造形する際に使用します。E2/Pro3/Pro3 Plusノズル0.8
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

純正ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
純正ノズル
タングステン強化ノズル
E2ノズルヒーター(左・右)
Raise3D純正PCフィラメント
Raise3D純正PETGフィラメント
E2CFノズルヒーター(左・右)
メーカーRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3D
通常価格6,00010,30020,3009,3007,00035,000
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
詳細ノズルノズルノズルヒーターフィラメントフィラメントノズルヒーター
対応機種E2/Pro3/Pro3 PlusPro3/Pro3 PlusE2Pro3シリーズ、Pro2シリーズ、E2Pro3シリーズ、Pro2シリーズ、E2E2CF
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト