17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ビルドサーフェス(E2用)

ビルドサーフェス(E2用)
  • 3011999045A01
  • 51107001A01
通常単価(税別)
9,30018,500
税込単価
10,23020,350
通常出荷日:4日目

Raise3D E2シリーズ専用消耗品となります。【特長】・下記2種類からお選びくださいビルドサーフェ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

セット内容

最小発注数量
ビルドサーフェス+フレキシブルプレートセット
1個
ビルドサーフェス単品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,500
( 20,350 )
4日目
9,300
( 10,230 )
4日目

詳細情報

基本情報

Raise3D E2シリーズ専用消耗品となります。
【特長】
・下記2種類からお選びください
ビルドサーフェス(単品)、ビルドサーフェス+フレキシブルプレートセット

商品情報

規格表

商品コード用途セット内容適合機種商品タイプ
3011999045A01Raise3D E2用のビルドサーフェスとプレートのセット商品です。サーフェスを貼ることが手間な方、より時間短縮を図りたい方はこちらを購入ください。ビルドサーフェス+フレキシブルプレートセットE2ビルドサーフェス
51107001A01Raise3D E2用のビルドサーフェスです。プレートに貼って使用します。交換目安は100~150程度の造形で1回交換することが目安です。ビルドサーフェス単品E2ビルドサーフェス
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビルドサーフェス(E2用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビルドサーフェス(E2用)
ビルドサーフェス(Pro3シリーズ用)
E2CF用ドライボックス
E2ノズルヒーター(左・右)
E2CFノズルヒーター(左・右)
E2CF用 SiCノズル(標準装着品0.4mm)
メーカーRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3D
通常価格9,300-9,850 -19,30020,30035,00019,300
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類消耗品消耗品関連用品消耗品消耗品消耗品
詳細ビルドサーフェスビルドサーフェスフィラメント乾燥機ノズルヒーターノズルヒーターノズル
対応機種E2Pro3/Pro3 PlusE2CFE2E2CFE2CF
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト