17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ビルドサーフェス(Pro3シリーズ用)

ビルドサーフェス(Pro3シリーズ用)
  • 51114004A01
  • 3011024034A01
通常単価(税別)
9,85017,000
税込単価
10,83518,700
通常出荷日:4日目

ビルドサーフェス(Pro3シリーズ用)。【特長】・Pro3シリーズ専用消耗品となります・下記2種類から...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

セット内容

最小発注数量
ビルドサーフェス+フレキシブルプレートセット
1個
ビルドサーフェス単品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,000
( 18,700 )
4日目
9,850
( 10,835 )
4日目

詳細情報

基本情報

ビルドサーフェス(Pro3シリーズ用)。
【特長】
・Pro3シリーズ専用消耗品となります
・下記2種類からお選びください
ビルドサーフェス(単品)、ビルドサーフェス+フレキシブルプレートセット

商品情報

規格表

商品コード用途セット内容適合機種商品タイプ
51114004A01Raise3D Pro3シリーズ用のビルドサーフェスです。プレートに貼って使用します。交換目安は100~150程度の造形で1回交換することが目安です。ビルドサーフェス単品Pro3/Pro3 Plusビルドサーフェス
3011024034A01Raise3D Pro3シリーズ用のビルドサーフェスとプレートのセット商品です。サーフェスを貼ることが手間な方、より時間短縮を図りたい方はこちらを購入ください。ビルドサーフェス+フレキシブルプレートセットPro3/Pro3 Plusビルドサーフェス
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビルドサーフェス(Pro3シリーズ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビルドサーフェス(Pro3シリーズ用)
ビルドサーフェス(E2用)
首振りフィラメントスタンド(Pro3シリーズ用)
Pro3シリーズ用PTFEノズルヒーター(0.5mm)
Pro3シリーズ ノズルヒーター カートリッジ式
Raise3D純正PCフィラメント
メーカーRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3D
通常価格9,850-9,300 -28,00026,00026,9009,300
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類消耗品消耗品関連用品消耗品消耗品消耗品
詳細ビルドサーフェスビルドサーフェスフィラメントスタンドノズルヒーターノズルヒーターフィラメント
対応機種Pro3/Pro3 PlusE2Pro3/Pro3 PlusPro3/Pro3 PlusPro3/Pro3 PlusPro3シリーズ、Pro2シリーズ、E2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト