17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

E2ノズルヒーター(左・右)

E2ノズルヒーター(左・右)
通常単価(税別)
20,300
税込単価
22,330

Raise3D E2ノズルヒーター。【特長】・左右あり・Raise3D E2専...

詳細情報を確認する
  • 種類
    消耗品
  • 詳細
    ノズルヒーター
  • 対応機種
    E2
  • セット内容
    0.4mmノズル、温度センサー、加熱棒
  • ノズル径(mm)
    0.4

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ノズル左右

    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,300
    ( 22,330 )
    4日目
    20,300
    ( 22,330 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    Raise3D E2ノズルヒーター。
    【特長】
    ・左右あり
    ・Raise3D E2専用消耗品となります

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品情報

    画像イメージ

    画像
    3011018024A01(右)
    画像
    3011018023A01(左)

    規格表

    商品コード用途セット内容適合機種商品タイプノズル左右ノズル径(mm)
    3011018024A01E2専用のノズルヒーターです。右側のヘッド専用なので、お間違い無いようお願いいたします。0.4mmノズル、温度センサー、加熱棒E2ノズルヒーター0.4
    3011018023A01E2専用のノズルヒーターです。左側のヘッド専用なので、お間違い無いようお願いいたします。0.4mmノズル、温度センサー、加熱棒E2ノズルヒーター0.4
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    E2ノズルヒーター(左・右)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    E2ノズルヒーター(左・右)
    E2CFノズルヒーター(左・右)
    Pro3シリーズ ノズルヒーター カートリッジ式
    E2CF用 SiCノズル(標準装着品0.4mm)
    Pro3シリーズ用PTFEノズルヒーター(0.5mm)
    ビルドサーフェス(E2用)
    メーカーRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3D
    通常価格20,30035,00026,90019,30026,0009,300 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
    詳細ノズルヒーターノズルヒーターノズルヒーターノズルノズルヒータービルドサーフェス
    対応機種E2E2CFPro3/Pro3 PlusE2CFPro3/Pro3 PlusE2
    セット内容0.4mmノズル、温度センサー、加熱棒0.4mmノズル、温度センサー、加熱棒----
    ノズル径(mm)0.40.40.40.40.5-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト