17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

E2CFノズルヒーター(左・右)

E2CFノズルヒーター(左・右)
通常単価(税別)
35,000
税込単価
38,500
通常出荷日:4日目

Raise3D E2CFノズルヒーター(0.4mmSiCノズル付き)。【特長】・Raise3D E2C...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 左右からお選びください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ノズル左右

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,000
( 38,500 )
4日目
35,000
( 38,500 )
4日目

詳細情報

基本情報

Raise3D E2CFノズルヒーター(0.4mmSiCノズル付き)。
【特長】
・Raise3D E2CF専用消耗品となります

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 左右からお選びください。

商品情報

画像イメージ

画像
3011999068A01(右)
画像
3011999067A01(左)

規格表

商品コード用途セット内容適合機種商品タイプノズル左右ノズル径(mm)
3011999068A01E2CF専用のノズルヒーターです。右側のヘッド専用なので、お間違い無いようお願いいたします。0.4mmノズル、温度センサー、加熱棒E2CFノズルヒーター0.4
3011999067A01E2CF専用のノズルヒーターです。左側のヘッド専用なので、お間違い無いようお願いいたします。0.4mmノズル、温度センサー、加熱棒E2CFノズルヒーター0.4
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

E2CFノズルヒーター(左・右)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E2CFノズルヒーター(左・右)
E2ノズルヒーター(左・右)
E2CF用 SiCノズル(標準装着品0.4mm)
Pro3シリーズ ノズルヒーター カートリッジ式
Pro3シリーズ用PTFEノズルヒーター(0.5mm)
E2CF用ドライボックス
メーカーRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3D
通常価格35,00020,30019,30026,90026,00019,300
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品関連用品
詳細ノズルヒーターノズルヒーターノズルノズルヒーターノズルヒーターフィラメント乾燥機
対応機種E2CFE2E2CFPro3/Pro3 PlusPro3/Pro3 PlusE2CF
セット内容0.4mmノズル、温度センサー、加熱棒0.4mmノズル、温度センサー、加熱棒----
ノズル径(mm)0.40.40.40.40.5-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト