17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレックスカバー KG-FLXC-60FORW

通常単価(税別)
13,512
税込単価
14,863
通常出荷日:1日目

【特長】・フレックスカバーはφ80ポール車線分離標のメンテナンス製品です。・古くなった車線分離標の視認...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    その他
  • 商品タイプ2
    その他
  • その他
  • 幅 (mm)
    50
  • JANコード
    4906648471928
  • トラスココード
    367-9669
  • タイプ
    フレックスカバー
  • 本体色
    蛍光オレンジ
  • 質量(g)
    270.000
  • 材質1
    塩化ビニル樹脂
  • 標示面
    白色(50mm幅×3段50mmピッチ)

ご注意

  • H650タイプ、H800タイプ以外の車線分離標には設置をお控えください。

型番:

KG-FLXC-60FORW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KG-FLXC-60FORWの仕様・寸法情報

商品タイプ1
その他
商品タイプ2
その他
その他
幅(mm)
50
JANコード
4906648471928
トラスココード
367-9669
タイプ
フレックスカバー
本体色
蛍光オレンジ
質量(g)
270.000
材質1
塩化ビニル樹脂
標示面
白色(50mm幅×3段50mmピッチ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KG-FLXC-60FORW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,512
( 14,863 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレックスカバーはφ80ポール車線分離標のメンテナンス製品です。
・古くなった車線分離標の視認性を回復・向上させます。
【用途】
・ポールコーンのリニューアルに。
【材質】
・塩化ビニル樹脂

ご注意

  • H650タイプ、H800タイプ以外の車線分離標には設置をお控えください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレックスカバー KG-FLXC-60FORWの型番KG-FLXC-60FORWのページです。 型番KG-FLXC-60FORWに関する仕様情報を記載しております。
フレックスカバー KG-FLXC-60FORWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックスカバー KG-FLXC-60FORW
フレックスカバー サインタイプ KG-FLX-TOKU FKシリーズ
チェーンスタンド(2段フックタイプ)
スマートガイドポールスライド 2フック SMGP1352F
カラープラポール ゴムベース
LEDライト付きチェーンスタンド
メーカー積水樹脂積水樹脂ミツギロン工業TOKISEIカーボーイテラモト
通常価格13,51213,080 -1,53210,0001,11534,822 -
通常出荷日1日目4日目1日目11日目4日目1日目
商品タイプ1その他その他プラチェーンプラチェーンプラチェーンプラチェーン
商品タイプ2その他その他プラチェーンスタンドプラチェーンスタンドプラチェーンスタンドプラチェーンスタンド
その他ホワイトホワイトシルバーブラックシルバー
幅(mm)50230(195)255300300320
JANコード4906648471928-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト