17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

産業用バキュームクリーナー IVC 60/30 Tact2

通常単価(税別)
881,0071,030,000
税込単価
969,1081,133,000
通常出荷日:2日目

【特長】・大容量60Lの回収タンクは、ゴミ捨てによる作業の中断を最小限にとどめて時間を節約します・強化...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    ペール缶タイプ
  • 質量(g)
    95000.0
  • 奥行(mm)
    970
  • 高さ(mm)
    1240
  • 幅(mm)
    690
  • 電源(V)
    三相200
  • 集じん容量(L)
    60
  • 騒音値(dB)
    77
  • 電源コード長さ(m)
    7.5
  • 最大風量([[M3]]/min)
    4.2
  • 吸水量(L)
    48
  • 消費電力(W)
    3000

ご注意

  • オプション品は別売となります。
  • 使用環境に合わせて購入お願いします。
  • 荷下ろしにはフォークリフトが必要です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最大真空圧(kPa)

最小発注数量
4039784663329
317-4105
29.5
1個
4039784663336
317-4104
36.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
881,007
( 969,108 )
2日目
1,030,000
( 1,133,000 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大容量60Lの回収タンクは、ゴミ捨てによる作業の中断を最小限にとどめて時間を節約します
・強化タイプのフィルターとチリ落とし機能によりフィルターの目づまりを防ぎ、強力な吸引力を持続します
・主要部品は耐久性を重視した設計で、厳しい環境にも対応します
・産業用バキュームクリーナーは、すぐれた耐久性と高い清掃能力により、作業時間の短縮などコスト削減を実現します
・強い吸引力で清掃時間を短縮します
【用途】
・各種工場に
・生産ラインに
・建設作業現場に
・産廃、リサイクル工場に
・資材置き場、加工場に
・工場、粉塵の多い床面に

ご注意

  • オプション品は別売となります。
  • 使用環境に合わせて購入お願いします。
  • 荷下ろしにはフォークリフトが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用バキュームクリーナー IVC 60/30 Tact2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用バキュームクリーナー IVC 60/30 Tact2
産業用バキュームクリーナー IVC 60/24-2 Tact2(1.576-108.0)
アスベスト専用バキュームクリーナー NT 30/1 Tact H Plus
業務用掃除機(乾湿両用) NT-40-1-TACT
業務用乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic
[EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーエスコ
通常価格881,007-610,000164,063116,36632,8132,920
通常出荷日2日目2日目9日目2日目9日目1日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機その他
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用-
種類ペール缶タイプペール缶タイプ粉じんタイプペール缶タイプ粉じんタイプ-
質量(g)95000.060000.01350014400.08300-
奥行(mm)970970560560380-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト