ファクトリーサプライ用品技術窓口

産業用バキュームクリーナー IVC 60/24-2 Tact2(1.576-108.0)

通常単価(税別)
610,000
税込単価
671,000

【特長】・大容量60Lタンクの回収タンクは、ゴミ捨てによる作業の中断を最小限に...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    ペール缶タイプ
  • JANコード
    4039784638365
  • トラスココード
    317-4107
  • 質量(g)
    60000.0
  • 奥行(mm)
    970
  • 高さ(mm)
    995
  • 幅(mm)
    690
  • 電源(V)
    単相200
  • 最大真空圧(kPa)
    25
  • 騒音値(dB)
    73
  • 電源コード長さ(m)
    10
  • 最大風量([[M3]]/min)
    4.2×2
  • タンク容量(L)
    60
  • 吸水量(L)
    48
  • 消費電力(W)
    2400
  • チリ落とし機能
    自動式

ご注意

  • オプション品は別売(付属しておりません)となります。
  • 使用環境に合わせて購入お願いします。
  • 荷下ろしにはフォークリフトが必要です。

型番:

1.576-108.0
解除
    数量:

    1.576-108.0の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    そうじ機
    用途
    乾湿両用
    種類
    ペール缶タイプ
    JANコード
    4039784638365
    トラスココード
    317-4107
    質量(g)
    60000.0
    奥行(mm)
    970
    高さ(mm)
    995
    幅(mm)
    690
    電源(V)
    単相200
    最大真空圧(kPa)
    25
    騒音値(dB)
    73
    電源コード長さ(m)
    10
    最大風量([[M3]]/min)
    4.2×2
    タンク容量(L)
    60
    吸水量(L)
    48
    消費電力(W)
    2400
    チリ落とし機能
    自動式

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1.576-108.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    610,000
    ( 671,000 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大容量60Lタンクの回収タンクは、ゴミ捨てによる作業の中断を最小限にとどめて時間を節約します
    ・主要部品は耐久性を重視した設計で、厳しい環境にも対応します
    ・各種重工場の工場、産廃リサイクル業、原料保管倉庫、家電リサイクルの現場など多様な環境で活躍します
    ・ケルヒャーの産業用バキュームクリーナーは、すぐれた耐久性と高い清掃能力により、作業時間の短縮などコスト削減を実現します
    ・強化タイプのフィルターとチリ落とし機能によりフィルターの目づまりを防ぎ、強力な吸引力を持続します
    ・強い吸引力で清掃時間を短縮します
    【用途】
    ・各種工場に
    ・生産ラインに
    ・建設作業現場に
    ・産廃、リサイクル工場に
    ・資材置き場、加工場に
    ・工場、粉塵の多い床面に

    ご注意

    • オプション品は別売(付属しておりません)となります。
    • 使用環境に合わせて購入お願いします。
    • 荷下ろしにはフォークリフトが必要です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    産業用バキュームクリーナー IVC 60/24-2 Tact2(1.576-108.0)の型番1.576-108.0のページです。 型番1.576-108.0に関する仕様情報を記載しております。
    産業用バキュームクリーナー IVC 60/24-2 Tact2(1.576-108.0)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    産業用バキュームクリーナー IVC 60/24-2 Tact2(1.576-108.0)
    業務用掃除機(乾湿両用) NT-40-1-TACT
    アスベスト専用バキュームクリーナー NT 30/1 Tact H Plus
    業務用乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic
    業務用掃除機 乾湿両用 集じん容量(L) 27
    産業用バキュームクリーナー IVC 60/30 Tact2
    メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
    通常価格610,000138,750164,06332,81343,971881,007 -
    通常出荷日2日目2日目9日目9日目1日目2日目
    商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
    用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
    種類ペール缶タイプペール缶タイプ粉じんタイプ粉じんタイプ-ペール缶タイプ
    JANコード40397846383654054278336992451541301073840665290955584039784724334-
    トラスココード317-4107166-6566426-4164684-0362452-3440-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました