2WAY樹脂製運搬車スカウト(折りたたみタイプ)
- 通常単価(税別)
- 16,157円
- 税込単価
- 17,773円
通常出荷日:1日目
【特長】・2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です・保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります...
詳細を確認- 商品タイプ
- 運搬車
- 本体材質
- 樹脂製
- 均等荷重 (kg)
- 60(2輪)/120(4輪)
- 本体/オプション
- 本体
- JANコード
4550414245017
- トラスココード
257-2863
- 質量(g)
7500
- 材質1
荷台:ポリプロピレン(PP)
- 材質2
ハンドル:スチール(粉体塗装)
- 材質4
キャスター金具:スチール
- キャスター径(mm)
前輪130、後輪85
- テーブル寸法(mm)
550×380(350)
- 折りたたみ時寸法(mm)幅×奥行×高さ
645×385
- すくい板(mm)幅
230
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
SCOの仕様・寸法情報
均等荷重(kg)
60(2輪)/120(4輪)
本体/オプション
本体
JANコード
4550414245017
トラスココード
257-2863
質量(g)
7500
材質1
荷台:ポリプロピレン(PP)
材質2
ハンドル:スチール(粉体塗装)
材質4
キャスター金具:スチール
キャスター径(mm)
前輪130、後輪85
テーブル寸法(mm)
550×380(350)
折りたたみ時寸法(mm)幅×奥行×高さ
645×385
すくい板(mm)幅
230
2WAY樹脂製運搬車スカウト(折りたたみタイプ)の型番SCOのページです。
型番SCOに関する仕様情報を記載しております。
2WAY樹脂製運搬車スカウト(折りたたみタイプ)のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | DANDY | トラスコ中山 | トラスコ中山 |
| 16,157円 | 12,979円 | 21,147円 | 13,951円 | 27,695円 - | 16,058円 |
| 1日目 | 1日目 | 4日目 | 4日目 | 1日目〜 | 1日目 |
| 運搬車 | 運搬車 | 運搬車 | 運搬車 | 運搬車 | 運搬車 |
| 樹脂製 | 樹脂製 | アルミ製 | 樹脂製 | スチール製 | スチール製 |
| 60(2輪)/120(4輪) | 200 | 150 | 80 | 400 | - |
| 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 | 本体 |
| 4550414245017 | 4989999412529 | - | - | - | 4989999395068 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。