ファクトリーサプライ用品技術窓口

製造機器用高濃度中性洗剤 ハマユー09 QA18

通常単価(税別)
11,377
税込単価
12,515
通常出荷日:1日目

【特長】・濃縮タイプの洗浄力を重視した、溜め洗い用の中性硬質表面用洗浄剤です・消泡剤配合のため、すすぎ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • JANコード
    4979782037572
  • トラスココード
    189-6873
  • 容量(L)
    17.7
  • 質量(g)
    18000
  • 材質1
    主成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル・脂肪酸塩・グリコール系溶剤
  • pH値
    7
  • 希釈倍率
    50~200

ご注意

  • PRTR法非該当商品です。

型番:

QA18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QA18の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
JANコード
4979782037572
トラスココード
189-6873
容量(L)
17.7
質量(g)
18000
材質1
主成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル・脂肪酸塩・グリコール系溶剤
pH値
7
希釈倍率
50~200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
QA18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,377
( 12,515 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・濃縮タイプの洗浄力を重視した、溜め洗い用の中性硬質表面用洗浄剤です
・消泡剤配合のため、すすぎ性に優れています
・汚れに応じて水で50~200倍希釈して使用してください
【用途】
・化粧品の製造釜及び付帯設備の洗浄に
【材質】
・主成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル・脂肪酸塩・グリコール系溶剤

ご注意

  • PRTR法非該当商品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

製造機器用高濃度中性洗剤 ハマユー09 QA18の型番QA18のページです。 型番QA18に関する仕様情報を記載しております。
製造機器用高濃度中性洗剤 ハマユー09 QA18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
製造機器用高濃度中性洗剤 ハマユー09 QA18
設備用中性手洗い洗浄剤 ハマユーHW QA22
中性アルミフィンクリーナー シルバーPH7ファースト
強力アルミフィンクリーナー シルバーNファースト
アルミフィン用中和・仕上げ剤 シルバーリンスファースト
工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業
通常価格11,37719,5567,3157,8277,6076,796
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途その他その他機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用床・壁用
JANコード497978203757249797820498344979782049155497978204910049797820491624979782024985
トラスココード189-6873250-0286208-3433208-3430208-3431754-0159
容量(L)17.717.19.98.29.7-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト