17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

傾斜カート 1W266P-ZD72

通常単価(税別)
92,90185,719
税込単価
102,19194,291
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【特長】・水平と傾斜の2パターンで陳列が可能です。・キャスターは4カ所ストッパー付きです。・空車保管時...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    店舗用運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    60
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径(mm)
    75
  • 奥行(mm)
    800
  • 高さ(mm)
    1080
  • ブラック
  • 幅(mm)
    670
  • 質量(g)
    14000.0
  • トラスココード
    377-8933
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ウレタン

型番:

1W266P-ZD72
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1W266P-ZD72の仕様・寸法情報

商品タイプ
店舗用運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
60
本体/オプション
本体
キャスター径(mm)
75
奥行(mm)
800
高さ(mm)
1080
ブラック
幅(mm)
670
質量(g)
14000.0
トラスココード
377-8933
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ウレタン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
1W266P-ZD72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,90185,719
( 94,291 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平と傾斜の2パターンで陳列が可能です。
・キャスターは4カ所ストッパー付きです。
・空車保管時にスタックして省スペース化できます。
【用途】
・コンテナごと陳列できる移動式陳列台車に。
【材質】
・スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傾斜カート 1W266P-ZD72の型番1W266P-ZD72のページです。 型番1W266P-ZD72に関する仕様情報を記載しております。
傾斜カート 1W266P-ZD72のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傾斜カート 1W266P-ZD72
カートラックN 1X801P-GF2□
ムービーラック(天板付) 1X6□□P-S04
クリーンカート(ラック式)
カートラック両枠付 スチールタイプ
カートラック両枠付(6輪タイプ)
メーカーオカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)
通常価格92,90169,56868,448 -59,415 -53,974 -47,562 -
通常出荷日18日目8日目8日目8日目〜8日目〜8日目〜
商品タイプ店舗用運搬車店舗用運搬車店舗用運搬車店舗用運搬車店舗用運搬車店舗用運搬車
本体材質スチール製スチール製ステンレス製ステンレス製スチール製スチール製
均等荷重(kg)6030060080500300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター径(mm)75自在100、固定125自在50自在75自在100、固定125自在100、固定100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト