ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテクタ ワークポジショニング用ロープ

通常単価(税別)
10,627
税込単価
11,690
通常出荷日:1日目

【特長】・柱上等の作業の際に、ワークポジショニング用としてご使用ください・腰部両側のDリングに接続する...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード
  • タイプ
    ロープタイプ
  • フック口開き(mm)構造物側
    17
  • フック口開き(mm)人体側
    17
  • 長さ(mm)
    2000
  • JANコード
    4549395939961
  • 質量(g)
    1000
  • トラスココード
    160-8036
  • 径(mm)
    12

ご注意

  • 墜落制止用途では使用することはできません。

型番:

1390438
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1390438の仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード
タイプ
ロープタイプ
フック口開き(mm)構造物側
17
フック口開き(mm)人体側
17
長さ(mm)
2000
JANコード
4549395939961
質量(g)
1000
トラスココード
160-8036
径(mm)
12
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1390438
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,627
( 11,690 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱上等の作業の際に、ワークポジショニング用としてご使用ください
・腰部両側のDリングに接続することで、作業時の身体を固定することができます
【用途】
・高所でのワークポジショニング用

ご注意

  • 墜落制止用途では使用することはできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクタ ワークポジショニング用ロープの型番1390438のページです。 型番1390438に関する仕様情報を記載しております。
プロテクタ ワークポジショニング用ロープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクタ ワークポジショニング用ロープ
DBI-サラ(TM) Nano-Lok(TM) Light(巻取り式ランヤード)
DBI-サラ(TM)EZ-Stop ロープランヤード ツイン
DBI-サラ(TM) EZ-Stop 伸縮式ランヤード シングル・ツイン
DBI-サラ(TM) EZ-Stop(TM) 伸縮式ランヤード
DBI-サラ(TM)ワークポジショニング用ロープ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格10,62721,824 -14,50211,090 -10,238 -13,179 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品種類ランヤードランヤード(フルハーネス用)ランヤードランヤードランヤードランヤード
タイプロープタイプ巻取りタイプロープタイプロープタイプロープタイプロープタイプ
フック口開き(mm)構造物側175019505019
フック口開き(mm)人体側1720122020-
長さ(mm)2000150016501200~1700--

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト