ファクトリーサプライ用品技術窓口

DBI-サラ(TM)EZ-Stop ロープランヤード ツイン

通常単価(税別)
14,502
税込単価
15,952
通常出荷日:1日目

【特長】・構造物側が小径フックになった、柱上作業用向けのランヤードです・フックを電柱の足場ボルトに接続...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード
  • タイプ
    ロープタイプ
  • ツインランヤード
  • フック口開き(mm)構造物側
    19
  • フック口開き(mm)人体側
    12
  • 長さ(mm)
    1650
  • 幅(mm)
    12
  • JANコード
    4550309125820
  • 質量(g)
    1600.0
  • トラスココード
    257-2772
  • 最大使用可能質量(kg)
    130
  • タイプ
    ツイン
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1650
  • ランヤード幅(mm)
    12

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

1234111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1234111の仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード
タイプ
ロープタイプ
ツインランヤード
フック口開き(mm)構造物側
19
フック口開き(mm)人体側
12
長さ(mm)
1650
幅(mm)
12
JANコード
4550309125820
質量(g)
1600.0
トラスココード
257-2772
最大使用可能質量(kg)
130
タイプ
ツイン
ランヤード寸法長さ(mm)
1650
ランヤード幅(mm)
12
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1234111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,502
( 15,952 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・構造物側が小径フックになった、柱上作業用向けのランヤードです
・フックを電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます
・ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります
・折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します
【用途】
・電柱・柱上での高所作業における墜落制止用

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DBI-サラ(TM)EZ-Stop ロープランヤード ツインの型番1234111のページです。 型番1234111に関する仕様情報を記載しております。
DBI-サラ(TM)EZ-Stop ロープランヤード ツインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DBI-サラ(TM)EZ-Stop ロープランヤード ツイン
DBI-サラ(TM) EZ-Stop 伸縮式ランヤード シングル・ツイン
DBI-サラ(TM) EZ-Stop(TM) 伸縮式ランヤード
DBI-サラ(TM)ワークポジショニング用ロープ
DBI-サラ(TM) Nano-Lok(TM) Light(巻取り式ランヤード)
ハーネス胴ベルト兼用ランヤード EZリトラ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン藤井電工
通常価格14,50211,090 -10,238 -13,179 -21,824 -14,025
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品種類ランヤードランヤードランヤードランヤードランヤード(フルハーネス用)ランヤード
タイプロープタイプロープタイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード----
フック口開き(mm)構造物側1950501950-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト