17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DBI-サラ(TM)デュアル ツールホルスター

通常単価(税別)
24,18825,287特別価格
税込単価
26,60727,816特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・作業性と安全性を兼ね備えた工具収納用のホルスターです・2つのポケットにリトラクターがそれぞれ...

詳細を確認

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

縦(mm)

適用

最小発注数量
4549395876235
148-8170
290
道具ベルト用
1個
4549395876228
148-8171
205
フルハーネス用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,28723,605
( 25,966 )
1日目
24,18822,579
( 24,837 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性と安全性を兼ね備えた工具収納用のホルスターです
・2つのポケットにリトラクターがそれぞれ内蔵されています
・万が一手を離しても工具が落ちません
・上部に磁石を内蔵し、工具が落下することを防ぎます
【用途】
・工具落下防止用

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DBI-サラ(TM)デュアル ツールホルスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DBI-サラ(TM)デュアル ツールホルスター
フルハーネス安全帯用腿ベルトハンガー EA998JG-11
A環
藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG
スマートハーネス用腿パッド
アルミニウム合金製トラックあおり支柱 TAPB-15
メーカースリーエムジャパンエスコTJMデザインタジマツール藤井電工藤井電工ピカコーポレイション
通常価格24,188-4,000573 -2,8113,301110,211
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目4日目
商品種類ベルト関連用品ベルト関連用品ベルト関連用品ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯仮設器材
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
質量(g)400-----
横(mm)105-----
厚さ(mm)90-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト