17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ノンスリップマット グレー
テラモト
ゴムマット(合成ゴム)
エスコ
ミヅシマ アルマット
ミヅシマ工業

ノンスリップマット(スーパーフローXTニトリル)567S0023BL

通常単価(税別)
12,37411,252
税込単価
13,61112,377
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・リバーシブルでご使用いただける耐油性ノンスリップマットです・排水穴が開いており、水気の多い場...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ノンスリップマット
  • 形状
    シートタイプ
  • 厚さ(mm)
    8.5
  • ブラック
  • JANコード
    0662641887138
  • 質量(g)
    5000.0
  • トラスココード
    103-0065
  • 材質1
    ニトリルゴム
  • サイズ短辺(mm)
    600
  • サイズ長辺(mm)
    900

型番:

567S0023BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

567S0023BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
ノンスリップマット
形状
シートタイプ
厚さ(mm)
8.5
ブラック
JANコード
0662641887138
質量(g)
5000.0
トラスココード
103-0065
材質1
ニトリルゴム
サイズ短辺(mm)
600
サイズ長辺(mm)
900

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
567S0023BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,37411,252
( 12,377 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リバーシブルでご使用いただける耐油性ノンスリップマットです
・排水穴が開いており、水気の多い場所でもご使用いただけます
・DOP、DMF、オゾン層破壊物質、シリコン、重金属を使用していません
【用途】
・食品工場、レストランなど
【材質】
・ニトリルゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンスリップマット(スーパーフローXTニトリル)567S0023BLの型番567S0023BLのページです。 型番567S0023BLに関する仕様情報を記載しております。
ノンスリップマット(スーパーフローXTニトリル)567S0023BLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスリップマット(スーパーフローXTニトリル)567S0023BL
耐油疲労軽減マット 549S2640OB
耐油疲労軽減マット 649S2640OB
ソーブスタンス用吸油シート
ノンスリップマット グレー
ニトリル クッションマット
メーカーCHECKERSCHECKERSCHECKERSCHECKERSテラモトルドロー コンポジッツ コーポレーション
通常価格12,37422,61742,2706,7801,74625,554 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプノンスリップマット疲労軽減マット疲労軽減マット吸油・吸水マットノンスリップマットクリーンマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプロールタイプ
厚さ(mm)8.522200.33--
ブラックブラック&オレンジブラック&オレンジグレー--
JANコード066264188713806626416581410662641855786---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト