17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DBI-サラ(TM) EZ-Stop 伸縮式ランヤード シングル・ツイン

通常単価(税別)
11,48116,228
税込単価
12,62917,851
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で邪魔になりにくい伸縮式のランヤードです・軽量なアルミニウム合金のフックにより、製品の軽...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード
  • タイプ
    ロープタイプ
  • フック口開き(mm)構造物側
    50
  • フック口開き(mm)人体側
    20
  • 長さ(mm)
    1200~1700
  • 幅(mm)
    25
  • 最大使用可能質量(kg)
    130
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1200~1700

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ツインランヤード

JANコード

質量(g)

トラスココード

ランヤードタイプ

最小発注数量
4550309182175
640
354-6058
シングル
1個
4550309182199
1000
354-6059
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,481
( 12,629 )
1日目
16,228
( 17,851 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で邪魔になりにくい伸縮式のランヤードです
・軽量なアルミニウム合金のフックにより、製品の軽量化を実現しました
・折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します
・未使用時にはコンパクトに、使用時は伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です
【用途】
・建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DBI-サラ(TM) EZ-Stop 伸縮式ランヤード シングル・ツインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DBI-サラ(TM) EZ-Stop 伸縮式ランヤード シングル・ツイン
DBI-サラ(TM) EZ-Stop(TM) 伸縮式ランヤード
DBI-サラ(TM)EZ-Stop ロープランヤード ツイン
DBI-サラ(TM) Nano-Lok(TM) Light(巻取り式ランヤード)
DBI-サラ(TM)ワークポジショニング用ロープ
プロテクタ ワークポジショニング用ロープ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格11,481-10,596 -15,01121,824 -13,641 -11,001
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤードランヤードランヤードランヤード(フルハーネス用)ランヤードランヤード
タイプロープタイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプロープタイプロープタイプ
-
フック口開き(mm)構造物側505019501917
フック口開き(mm)人体側20201220-17

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト