17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐油疲労軽減マット 549S2640OB

通常単価(税別)
22,585
税込単価
24,844
通常出荷日:1日目

【特長】・排水用の穴が開いているため表面がきれいな状態を保つことができます・シリコンを使用していません...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    疲労軽減マット
  • 形状
    シートタイプ
  • 厚さ(mm)
    22
  • ブラック&オレンジ
  • JANコード
    0662641658141
  • 質量(g)
    8800.0
  • トラスココード
    103-0069
  • 材質1
    ニトリルゴム100%
  • サイズ短辺(mm)
    660
  • サイズ長辺(mm)
    1020

型番:

549S2640OB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

549S2640OBの仕様・寸法情報

商品タイプ
疲労軽減マット
形状
シートタイプ
厚さ(mm)
22
ブラック&オレンジ
JANコード
0662641658141
質量(g)
8800.0
トラスココード
103-0069
材質1
ニトリルゴム100%
サイズ短辺(mm)
660
サイズ長辺(mm)
1020

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
549S2640OB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,585
( 24,844 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排水用の穴が開いているため表面がきれいな状態を保つことができます
・シリコンを使用していません
・三辺がオレンジ色になっているため、可視性が高いです
【用途】
・水や油の多い製造現場など
【材質】
・ニトリルゴム100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油疲労軽減マット 549S2640OBの型番549S2640OBのページです。 型番549S2640OBに関する仕様情報を記載しております。
耐油疲労軽減マット 549S2640OBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐油疲労軽減マット 549S2640OB
耐油疲労軽減マット 649S2640OB
ノンスリップマット(スーパーフローXTニトリル)567S0023BL
ソーブスタンス用吸油シート
玄関マット S カーム柄 ブラウン
玄関スクエアマットS ストライプ柄 グレー
メーカーCHECKERSCHECKERSCHECKERSCHECKERSRichellRichell
通常価格22,58537,94016,1797,2412,5822,582
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目8日目
商品タイプ疲労軽減マット疲労軽減マットノンスリップマット吸油・吸水マット玄関マット玄関マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
厚さ(mm)22208.50.33--
ブラック&オレンジブラック&オレンジブラックグレー--
JANコード066264165814106626418557860662641887138---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト