ファクトリーサプライ用品技術窓口

パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1

通常単価(税別)
14,54412,442
税込単価
15,99813,686
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・FAN2400SPBB対応バッテリーセットです。・防塵防水機能付(IP55)です。・落下防止...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4580628510687
  • トラスココード
    252-1437
  • 質量(g)
    515.000
  • 材質1
    ABS樹脂、ポリカーボネイト
  • 品名
    空調服[[R下]] バッテリーセット
  • 充電時間
    約8時間以内
  • 適合機種
    空調服(TM)シリーズ全種FAN2400SPBB/FAN2300B/FAN2200G/FAN2200B/FAN2200BR/TG22001
  • 出力(V)
    7.2、6、5、3.3(4段階)
  • 定格容量(mAh)
    6500
  • セット内容
    バッテリー(BTSP1)、充電アダプター、バッテリーケース、落下防止ひも

ご注意

  • 大風量でお使いになりたい場合は、FAN2400SPBBと組み合わせてご使用ください。
  • 専用の機器を必ずご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。

型番:

LISUPER1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LISUPER1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4580628510687
トラスココード
252-1437
質量(g)
515.000
材質1
ABS樹脂、ポリカーボネイト
品名
空調服[[R下]] バッテリーセット
充電時間
約8時間以内
適合機種
空調服(TM)シリーズ全種FAN2400SPBB/FAN2300B/FAN2200G/FAN2200B/FAN2200BR/TG22001
出力(V)
7.2、6、5、3.3(4段階)
定格容量(mAh)
6500
セット内容
バッテリー(BTSP1)、充電アダプター、バッテリーケース、落下防止ひも

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LISUPER1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,54412,442
( 13,686 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FAN2400SPBB対応バッテリーセットです。
・防塵防水機能付(IP55)です。
・落下防止ヒモ付です。
・赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。
・ワンボタンで操作性が向上しました。
・パワーファンと併せてお使いください。
【用途】
・空調服を大風量で使用したい方に。
【材質】
・ABS樹脂、ポリカーボネイト
【セット内容】
・バッテリー(BTSP1)、充電器、バッテリーケース、バッテリーの落下防止ひも

ご注意

  • 大風量でお使いになりたい場合は、FAN2400SPBBと組み合わせてご使用ください。
  • 専用の機器を必ずご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1の型番LISUPER1のページです。 型番LISUPER1に関する仕様情報を記載しております。
パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1
空調服用ワンタッチパワーファン ブラック×ブルー
パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1 BTSP1
空調服パワーファン スターターキット
空調服 空調服(R)バッテリーセット
空調服 空調服(R)スターターキット
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格14,5446,65111,42821,07415,58329,384
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプその他その他-その他--
その他オプションオプション-オプション--
JANコード458062851068745806285106634580628510694458062851404345806285263054580628526459
トラスココード252-1437213-1878213-8567206-5378522-1424522-1422
質量(g)515.000262.000274.000900280.000900

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト