17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス エグゾフィット(TM)ライト(柱上作業用)

通常単価(税別)
19,193特別価格
税込単価
21,112特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・胸部・背中部のDリングを非金属のベルトループ型にしており、配電作業における感電事故のリスクを...

詳細を確認

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
S
4550309125752
1300
257-2755
1個
M
4550309125769
1300
257-2754
1個
L
4550309125776
1400
257-2756
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,19318,325
( 20,158 )
1日目
19,19318,325
( 20,158 )
1日目
19,19318,325
( 20,158 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胸部・背中部のDリングを非金属のベルトループ型にしており、配電作業における感電事故のリスクを抑制します
・回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます
・余ったベルトが邪魔にならない様にベルトの端を巻き取る仕様です
・墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です
・胸部・背中部にランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことが可能です
・肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します
・太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています
・ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します
・サイズは3サイズから選択いただけます
・調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます
【用途】
・柱上・配電作業での墜落制止用

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス エグゾフィット(TM)ライト(柱上作業用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス エグゾフィット(TM)ライト(柱上作業用)
フルハーネス DBI-サラ(TM)エグゾフィット(TM)ライト(柱上作業用 SV型)
フルハーネス DBI-サラ(TM)エグゾフィット ネックス(TM)(フロントD環・胴ベルト付)
フルハーネス エグゾフィット ネックス(TM)(フロントDリング付)
レヴォハーネス(腿ベルトVタイプ) 柱上作業用
フルハーネス イージーハーネス ネオ(墜落制止用器具)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン藤井電工タイタン
通常価格19,19319,19351,66659,30525,618 -15,350 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
ツインランヤード
胴ベルト
その他グレーグレーその他その他
ベルト幅(mm)44444444--

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト