17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス DBI-サラ(TM)エグゾフィット ネックス(TM)(胴ベルト付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フルハーネス DBI-サラ(TM)エグゾフィット ネックス(TM)(胴ベルト付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1113840

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・充実した機能と、より高い快適性を追求したモデルです
・腰部のDリングにワークポジショニング用ロープを接続することにより、柱上の作業で体を固定することができます
【用途】
・電柱等での作業時のワークポジショニング用

ご注意

  • 労働安全衛生法上の高所作業に使用される業務用製品です。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
ツインランヤード
胴ベルト
グレー
サイズ
XS
腿バックル
ワンタッチ
JANコード
4550309088262
質量(g)
2700
トラスココード
249-8548
最大使用可能質量(kg)
130
胴ベルト幅×長さ(mm)
44×1080
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト