17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プーマセーフティ チャージ ブルー

通常単価(税別)
13,625
税込単価
14,988
通常出荷日:1日目

【特長】・ラバーソールモーション:個性的なブロックパターンのアウトソールは、滑り止め性能と泥による目詰...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    JSAA規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    青系
  • 先芯
    あり
  • カラー詳細
    ブルー
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 材質1
    先芯:合成樹脂
  • 材質2
    アッパー:ポリエステル・ナイロン
  • 材質3
    ソール:合成ゴム・ポリウレタン
  • 規格詳細
    JSAA A種
  • 材質4
    インソール:ポリウレタン
  • 足幅サイズ
    EEE

型番:

64.211.0-28.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64.211.0-28.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
JSAA規格品
形状
短靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも式
カラー
青系
サイズ(cm)
28
先芯
あり
カラー詳細
ブルー
JANコード
4051428090179
トラスココード
245-9536
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
質量(g)
1154.000
材質1
先芯:合成樹脂
材質2
アッパー:ポリエステル・ナイロン
材質3
ソール:合成ゴム・ポリウレタン
規格詳細
JSAA A種
US(アメリカ)規格サイズ
10
材質4
インソール:ポリウレタン
足幅サイズ
EEE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
64.211.0-28.0

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

US(アメリカ)規格サイズ

最小発注数量
28
4051428090179
245-9536
1154.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,625
( 14,988 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラバーソールモーション:個性的なブロックパターンのアウトソールは、滑り止め性能と泥による目詰り防止を備えます
・パワープレート:ソールの中央からヒールまでを覆うパワープレートは、ねじれを制御し安定性をサポートします
【用途】
・足への危険を伴う現場作業用
【材質】
・先芯:合成樹脂
・アッパー:ポリエステル・ナイロン
・ソール:合成ゴム・ポリウレタン
・インソール:ポリウレタン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プーマセーフティ チャージ ブルーの型番64.211.0-28.0のページです。 型番64.211.0-28.0に関する仕様情報を記載しております。
プーマセーフティ チャージ ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プーマセーフティ チャージ ブルー
プーマセーフティ ライダー2.0 ロー
プロテクティブスニーカー"エアツイスト2.0 ミッド"
親方寅さん #2
先芯入り作業靴 DSF-35
セフティスニーカー
メーカーPUMAPUMAPUMA福山ゴム工業ミドリ安全ユニット
通常価格13,62512,62513,1241,788 -7,53512,857
通常出荷日1日目1日目1日目8日目1日目6日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴安全靴
規格JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品規格無しJSAA規格品その他規格
形状短靴短靴ハイカット短靴長編上靴短靴
耐油性なしなしなしなしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト