ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング)

通常単価(税別)
13,504
税込単価
14,854
通常出荷日:1日目

【特長】・表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異物として認識されやすい製...

詳細を確認
  • 切断にはカッターが必要。

型番:

AGF100BLUE-16X50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AGF100BLUE-16X50の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.16
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
ブルー
基材
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
粘着剤
シリコーン系
特性
耐熱[○]
粘着力
4.4N/10mm、11N/25mm
引張強さ
184N/10mm
最高使用温度(℃)
151~200
最低使用温度(℃)
-51~-100
JANコード
4582221600710
トラスココード
242-5791
質量(g)
199.000
材質1
基材:ガラスクロス+青色フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)
-60~200

型番リスト

表示件数
型番
AGF100BLUE-16X50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,504
( 14,854 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異物として認識されやすい製品です。
【用途】
・視認性を向上させたいときに。
・製品別や工程別で他粘着テープと識別させたいときに。
・食品製造工程での非粘着及び滑り助長に。
【材質】
・基材:ガラスクロス+青色フッ素樹脂(PTFE)
・粘着剤:シリコーン系

ご注意

  • 切断にはカッターが必要。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング)の型番AGF100BLUE-16X50のページです。 型番AGF100BLUE-16X50に関する仕様情報を記載しております。
フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング)
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻
フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)
ふっ素樹脂粘着テープ (透明タイプ) AFA113A
50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止
ホンダフロー粘着テープHAT-F15 50mm 10m
メーカー中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業エスコ東京硝子器械
通常価格13,5047,8667,34315,98019,9009,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
テープ厚(mm)0.160.310.10.180.15
テープ幅(mm)505025505050
テープ長さ(m)1054101010
ブルーベージュホワイトクリアー(透明・半透明)ブラックホワイト
基材ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト