17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒューム吸煙装置 KSC-T01用オプションパーツ

通常単価(税別)
19,07017,220
税込単価
20,97718,942
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【用途】・ハンダ付け作業、レーザーマーカー刻印から出るヒューム回収

  • 商品タイプ
    関連部品
  • 詳細タイプ
    活性炭フィルター
  • 適合機種
    KSC-T01
  • 質量(g)
    5000.0
  • トラスココード
    251-1348

型番:

KSC-T01-CH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KSC-T01-CHの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
詳細タイプ
活性炭フィルター
適合機種
KSC-T01
質量(g)
5000.0
トラスココード
251-1348
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
KSC-T01-CH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,07017,220
( 18,942 )
18日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ハンダ付け作業、レーザーマーカー刻印から出るヒューム回収

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒューム吸煙装置 KSC-T01用オプションパーツの型番KSC-T01-CHのページです。 型番KSC-T01-CHに関する仕様情報を記載しております。
ヒューム吸煙装置 KSC-T01用オプションパーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒューム吸煙装置 KSC-T01用オプションパーツ
卓上はんだ吸煙器FA400-01
半田吸煙器・卓上型
ZERO SMOG TL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120V
グット 卓上はんだ吸煙器静電対策
ZERO SMOG EL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120V
メーカーコトヒラ工業アズワンエスコWELLERgoot(太洋電機産業)WELLER
通常価格19,07012,20011,93511,536 -15,7488,236 -
通常出荷日18日目1日目1日目4日目在庫品1日目4日目
商品タイプ関連部品-卓上---
詳細タイプ活性炭フィルター-----
適合機種KSC-T01-----
質量(g)5000.0-----
トラスココード251-1348-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸煙器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト