17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

産業用エアカーテン コンパクタ 開放型三相誘導電動機 両軸形

通常単価(税別)
173,686726,149特別価格
税込単価
191,055798,764特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~18日目

【特長】・吹き出し角度調整装置付きなので、大きな遮断力を発揮します・使用温度範囲はマイナス20~60℃...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 風量(50/60Hz)(m3/min)

  • 騒音値(50/60Hz)(dB(A))

  • ハネ径(mm)

  • 周波数(Hz)

  • 出力(50/60Hz)(kW)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

風量(50/60Hz)

(m3/min)

騒音値(50/60Hz)

(dB(A))

ハネ径

(mm)

周波数

(Hz)

出力(50/60Hz)

(kW)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
86/100
67/71
250
50/60
0.55
149-2999
73000
1個
107/125
68/69
300
50/60
1.1
149-3000
130000
1個
141
74
300
50
1.5
149-3001
145000
1個
143
75
300
60
1.5
149-3002
145000
1個
35/40
68/71
150
50/60
0.25
149-2998
25000
1個
21/26
59/61
150
50/60
0.1
149-2997
25000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510,042448,989
( 493,888 )
1日目
606,980534,263
( 587,689 )
1日目
726,149638,212
( 702,033 )
1日目
726,149638,212
( 702,033 )
1日目
173,686
( 191,055 )
18日目
193,185170,543
( 187,597 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吹き出し角度調整装置付きなので、大きな遮断力を発揮します
・使用温度範囲はマイナス20~60℃なので、冷暖房空間を保護できます
【用途】
・冷暖房保護、防虫、防塵、防臭に
・原則として保護したい側に設置し、保護したい側の空気を吸い込んでカーテン気流とします。例えば、ゴミ処理施設などでは、屋外への空気の流出を遮断したいので屋外側空気を吸い込んで噴流をつくる必要があります

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用エアカーテン コンパクタ 開放型三相誘導電動機 両軸形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用エアカーテン コンパクタ 開放型三相誘導電動機 両軸形
ナカトミ エアーカーテン
OSWエアコン室外機カバー
OSWエアコン室内機カバー
ハイブリッド・ファンFJR ハーフクリアー
NewACエアコンフィルター
メーカー鎌倉製作所ナカトミ東和産業東和産業TIDE東和産業
通常価格173,686-32,527 -1,2641,56929,0921,000
通常出荷日1日目〜1日目〜8日目7日目5日目8日目
商品タイプ送風送風関連商品関連商品関連商品関連商品
電源(V)3相200V単相100V----

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト