17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送風機 ポータブルファン 耐圧防爆形 本体+5mダクト MHD-30SF

通常単価(税別)
336,843
税込単価
370,527
通常出荷日:18日目

【特長】・抜群の風量を誇り、ガソリンやプロパンなど可燃性ガスを取り扱う現場の換気に威力を発揮します・機...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 電源 (V)
    100
  • 質量(g)
    20000.0
  • ハネ径(mm)
    280
  • ファン翼数(枚)
    5

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

最大風量

(m3/min)(50/60Hz)

騒音値(dB(A))

(50/60Hz)

トラスココード

周波数(Hz)

出力(kW)(50/60Hz)

最小発注数量
70/-
81/-
149-3182
50
0.55/-
1個
-/70
-/83
149-3183
60
-/0.55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
336,843
( 370,527 )
18日目
336,843
( 370,527 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の風量を誇り、ガソリンやプロパンなど可燃性ガスを取り扱う現場の換気に威力を発揮します
・機械等検定規則に基づき実施される(株)産業安全技術協会の防爆構造電気機械器具型式検定に合格しています(基準:国際規格IECに基づく技術的基準)
・適用場所:第1種場所
【用途】
・局所給排気、酸欠防止などに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送風機 ポータブルファン 耐圧防爆形 本体+5mダクト MHD-30SFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送風機 ポータブルファン 耐圧防爆形 本体+5mダクト MHD-30SF
送風機 ポータブルファン 標準形 本体+5mダクト
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットミニハイパー
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットギガ BJ-8041
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットエコ 省エネタイプ BJE
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットスイング BJS-604-E3
メーカー鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所
通常価格336,843130,774346,750527,865411,765 -557,277
通常出荷日18日目19日目18日目18日目18日目18日目
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
電源(V)100100三相200三相200三相200三相200
質量(g)20000.015000.040000.0105000.082000.090000.0
ハネ径(mm)280300350800618600
ファン翼数(枚)563634

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト