17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送風機 ポータブルファン 標準形 本体+5mダクト

通常単価(税別)
130,774
税込単価
143,851
通常出荷日:19日目

【特長】・小型・軽量のため持ち運びが容易です・1台で、給気・排気どちらにも使用が可能です【用途】・局所...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 電源 (V)
    100
  • 最大風量 (m3/min)(50/60Hz)
    50/60
  • 騒音値(dB(A)) (50/60Hz)
    79/83
  • トラスココード
    149-3161
  • 質量(g)
    15000.0
  • ハネ径(mm)
    300
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 出力(kW)(50/60Hz)
    0.4
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    0.37/0.54
  • ファン翼数(枚)
    6
  • 消費電力(W)50Hz
    370
  • 消費電力(W)60Hz
    540

型番:

MH-30SF-5MDUCT-TSUKI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MH-30SF-5MDUCT-TSUKIの仕様・寸法情報

商品タイプ
送風機
電源(V)
100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
50/60
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
79/83
トラスココード
149-3161
質量(g)
15000.0
ハネ径(mm)
300
周波数(Hz)
50/60
出力(kW)(50/60Hz)
0.4
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.37/0.54
ファン翼数(枚)
6
消費電力(W)50Hz
370
消費電力(W)60Hz
540
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
MH-30SF-5MDUCT-TSUKI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,774
( 143,851 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量のため持ち運びが容易です
・1台で、給気・排気どちらにも使用が可能です
【用途】
・局所給排気、酸欠防止などに

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送風機 ポータブルファン 標準形 本体+5mダクトの型番MH-30SF-5MDUCT-TSUKIのページです。 型番MH-30SF-5MDUCT-TSUKIに関する仕様情報を記載しております。
送風機 ポータブルファン 標準形 本体+5mダクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送風機 ポータブルファン 標準形 本体+5mダクト
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットスイング(低騒音形) BJS-606-E3
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットミニハイパー
送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型
エアムーバー
送風機 ジェットスイファン (耐圧防爆型)
メーカー鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所スイデンワキタスイデン
通常価格130,774613,005346,75062,401 -19,862260,271 -
通常出荷日19日目18日目18日目1日目2日目4日目
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
電源(V)100三相200三相200-100-
最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/60202/242220/25047/5413.3/15.039/44
騒音値(dB(A))(50/60Hz)79/8369/7379/8481/8459/67-
トラスココード149-3161208-2694208-2691---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト