17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス ハーネスGS 平ロープランヤード2本タイプ A1GS□FR-WL1BK

通常単価(税別)
19,377特別価格
税込単価
21,315特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・フルハーネス型用、タイプ1です・束縛感の少ないY型構造を採用したエントリーハーネスです・L2...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • タイプ
    ロープタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • 材質1
    フック:スチール
  • 材質2
    ロープ:ナイロン
  • 材質3
    接続環:スチール
  • 材質4
    ベルト:ポリエステル
  • フック口開き(mm)
    55
  • ベルト幅(mm)
    46
  • 腿バックル
    パススルー
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1500
  • ランヤード寸法幅(mm)
    16.5
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • 胸ベルト幅(mm)
    26

ご注意

  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ

最小発注数量
4975364261113
169-7294
2380.000
L
1個
4975364261106
169-7286
2350.000
M
1個
4975364262431
166-4769
2320.000
S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,37717,972
( 19,769 )
1日目
19,37717,972
( 19,769 )
1日目
19,37717,972
( 19,769 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルハーネス型用、タイプ1です
・束縛感の少ないY型構造を採用したエントリーハーネスです
・L2硬質焼入ゲートスチールフックです
【用途】
・新規格対応SEGハーネスセット
【材質】
・フック:スチール
・ロープ:ナイロン
・接続環:スチール
・ベルト:ポリエステル

ご注意

  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス ハーネスGS 平ロープランヤード2本タイプ A1GS□FR-WL1BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス ハーネスGS 平ロープランヤード2本タイプ A1GS□FR-WL1BK
フルハーネス ハーネスGS(ランヤード2本・巻取L2フックタイプ) A1GS□ER-WL2BK
フルハーネス ハーネスGS(ランヤード2本・蛇腹L8フックタイプ) A1GS□JR-WL8BK
フルハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
飛燕ハーネス(巻取式ランヤード1本タイプ)
飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ)
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールトーヨーセフティー藤井電工藤井電工
通常価格19,37727,81234,06332,50044,71538,313 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
タイプロープタイプ巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
グレーグレー

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト