17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス用ランヤード(平ロープL1フックタイプ)

通常単価(税別)
9,68713,127特別価格
税込単価
10,65614,440特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・丈夫でしなやかな平ロープです・フルハーネス型用、タイプ1です・より戻し付です【用途】・新規格...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード(フルハーネス用)
  • タイプ
    ロープタイプ
  • 胴ベルト
  • 材質1
    フック:スチール
  • 材質2
    ロープ:ナイロン
  • 材質3
    接続環:スチール
  • フック口開き(mm)構造物側
    55
  • フック口開き(mm)人体側
    9
  • フックタイプ
    L1(高耐久スチール)
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1500
  • ランヤード寸法幅(mm)
    16.5
  • 最大使用可能質量(kg)
    100

ご注意

  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ツインランヤード

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
シングル
4975364261311
168-0032
880.000
1個
ダブル
4975364261328
168-0061
1430.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,687
( 10,656 )
1日目
13,12712,538
( 13,792 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫でしなやかな平ロープです
・フルハーネス型用、タイプ1です
・より戻し付です
【用途】
・新規格対応ハーネス用ランヤード
【材質】
・フック:スチール
・ロープ:ナイロン
・接続環:スチール

ご注意

  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス用ランヤード(平ロープL1フックタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス用ランヤード(平ロープL1フックタイプ)
フルハーネス用ランヤード(蛇腹L2フックタイプ) A1JR150シリーズ
フルハーネス用ランヤード(蛇腹L8フックタイプ) A1JR150シリーズ
ハーネス用胴ベルトヨウ兼用ランヤード A1VR150L-L8
ハーネス用ランヤード A1VR150L-WL8
胴ベルト型用リール式ランヤード ER150縦型L1
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格9,687-14,375 -16,250 -19,37732,81411,248
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤードランヤード(フルハーネス用)ランヤード
タイプロープタイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
胴ベルト
材質1フック:スチールフック:スチール蛇腹:ナイロンストラップ:ポリエステル/ケブラーストラップ:ポリエステル/ケブラーSAケース:ABS樹脂、ナイロン

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト