ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハーネス用ランヤード A1VR150L-WL8

通常単価(税別)
32,81428,968
税込単価
36,09531,865
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・邪魔にならない小型巻取器です。・本体重量30%と軽量化されています。(同社比)・高耐久布製カ...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード(フルハーネス用)
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • JANコード
    4975364266859
  • トラスココード
    338-5755
  • 質量(g)
    1390
  • 材質1
    ストラップ:ポリエステル/ケブラー
  • 材質2
    ブラケット:スチール
  • 材質3
    フック:アルミ
  • 材質4
    着脱フック:スチール
  • フック口開き(mm)構造物側
    50
  • フック口開き(mm)人体側
    12
  • フックタイプ
    L8(超軽量アルミ鍛造/より戻し)
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1500
  • ランヤード寸法幅(mm)
    17.5
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • ランヤード長さ(mm)収縮時
    540
  • ランヤード長さ(mm)伸長時
    1500
  • (フルハーネス併用時)落下距離(m)
    4.5
  • (胴ベルト併用時)落下距離(m)
    4.5

ご注意

  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

型番:

A1VR150L-WL8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A1VR150L-WL8の仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード(フルハーネス用)
タイプ
巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード
4975364266859
トラスココード
338-5755
質量(g)
1390
材質1
ストラップ:ポリエステル/ケブラー
材質2
ブラケット:スチール
材質3
フック:アルミ
材質4
着脱フック:スチール
フック口開き(mm)構造物側
50
フック口開き(mm)人体側
12
フックタイプ
L8(超軽量アルミ鍛造/より戻し)
ランヤード寸法長さ(mm)
1500
ランヤード寸法幅(mm)
17.5
最大使用可能質量(kg)
100
ランヤード長さ(mm)収縮時
540
ランヤード長さ(mm)伸長時
1500
(フルハーネス併用時)落下距離(m)
4.5
(胴ベルト併用時)落下距離(m)
4.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A1VR150L-WL8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,81428,968
( 31,865 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・邪魔にならない小型巻取器です。
・本体重量30%と軽量化されています。(同社比)
・高耐久布製カバーを採用しています。
【用途】
・新規格対応ハーネス用ランヤード
【材質】
・ストラップ:ポリエステル/ケブラー
・ブラケット:スチール
・フック:アルミ
・着脱フック:スチール

ご注意

  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネス用ランヤード A1VR150L-WL8の型番A1VR150L-WL8のページです。 型番A1VR150L-WL8に関する仕様情報を記載しております。
ハーネス用ランヤード A1VR150L-WL8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーネス用ランヤード A1VR150L-WL8
ハーネス用胴ベルトヨウ兼用ランヤード A1VR150L-L8
胴ベルト型用リール式ランヤード VR150縦型L2
胴ベルト型用蛇腹ランヤード B1JR150-TL8BK
胴ベルト型用リール式ランヤード ER150縦型L1
フルハーネス用ランヤード ダブルコルトリトラ
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール藤井電工
通常価格32,81419,37716,87514,99811,24827,225
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤード(フルハーネス用)ランヤードランヤードランヤードランヤードランヤード(フルハーネス用)
タイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト