17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス ハーネスGS(ランヤード2本・巻取L2フックタイプ) A1GS□ER-WL2BK

通常単価(税別)
25,252
税込単価
27,777
通常出荷日:1日目

【特長】・束縛感の少ないベーシックフィット構造です。・肩に食い込まない46mm幅広ベルトです。・ハーネ...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    バックル:スチール
  • 材質3
    ロープ:ポリエステル+ベクトラン
  • 材質4
    フック:スチール
  • フック口開き(mm)
    55
  • ベルト幅(mm)
    46
  • 腿バックル
    パススルー
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1500
  • ランヤード寸法幅(mm)
    16.5
  • 最大使用可能質量(kg)
    100

ご注意

  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ

最小発注数量
4975364265883
244-3652
2700.0
L
1個
4975364265876
244-3669
2670.0
M
1個
4975364265869
244-3663
2640.0
S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,252
( 27,777 )
1日目
25,252
( 27,777 )
1日目
25,252
( 27,777 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・束縛感の少ないベーシックフィット構造です。
・肩に食い込まない46mm幅広ベルトです。
・ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから装着スペースを取りません。
・ハーネス用フックハンガー付です。
・作業の邪魔にならない両側巻取式を採用した超小型巻取式です。
・ショックアブソーバを背中ベルトにがっちり固定するダブル固定バンドを採用しています。
・アクティブSSA(スマートショックアブソーバ)を搭載。ランヤード上出しタイプなので腰袋にロープが掛かりにくいです。
・フックは硬質焼入ゲート付スチールフックです。
・ランヤードが絡まりにくいより戻し付です。
【用途】
・新規格対応SEGハーネスセットとして。
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・バックル:スチール
・ロープ:ポリエステル+ベクトラン
・フック:スチール

ご注意

  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス ハーネスGS(ランヤード2本・巻取L2フックタイプ) A1GS□ER-WL2BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス ハーネスGS(ランヤード2本・巻取L2フックタイプ) A1GS□ER-WL2BK
フルハーネス ハーネスGS(ランヤード2本・蛇腹L8フックタイプ) A1GS□JR-WL8BK
フルハーネス ハーネスGS 平ロープランヤード2本タイプ A1GS□FR-WL1BK
レヴォハーネス(ランヤード2本タイプ)
フルハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)
フルハーネス(小型巻取式ランヤード2本タイプ)
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール藤井電工トラスコ中山トーヨーセフティー
通常価格25,25230,07417,97328,89530,539 -41,318
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
タイプ巻取りタイプロープタイプロープタイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
その他その他

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト