17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型用蛇腹ランヤードセット B1S□JR-TL1BK

通常単価(税別)
12,186特別価格
税込単価
13,405特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・装着スペース10cmの省スペース縦型ショックアブソーバを採用しています。・短くなるので邪魔に...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード
  • タイプ
    ロープタイプ
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • フック
    L1(高耐久スチール)
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    バックル:スチール
  • 材質3
    蛇腹:ナイロン
  • 材質4
    フック:スチール
  • フック口開き(mm)構造物側
    55
  • フックタイプ
    L1(高耐久スチール)
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1500
  • ランヤード寸法幅(mm)
    16.5
  • 最大使用可能質量(kg)
    100

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

胴ベルト幅×長さ(mm)

最小発注数量
4975364265968
244-3680
1180.000
50×1450
1個
4975364265951
244-3650
1160.000
50×1250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,18611,642
( 12,806 )
1日目
12,18611,642
( 12,806 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装着スペース10cmの省スペース縦型ショックアブソーバを採用しています。
・短くなるので邪魔にならない蛇腹式です。
・フックは耐久性の高いスチールフック(L1フック)です。
・胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックルです。
【用途】
・新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセットとして。
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・バックル:スチール
・蛇腹:ナイロン
・フック:スチール

ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型用蛇腹ランヤードセット B1S□JR-TL1BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型用蛇腹ランヤードセット B1S□JR-TL1BK
胴ベルト型用リール式ランヤードセット B1S□ER-TL1BK
胴ベルト型用蛇腹ランヤード B1JR150-TL8BK
胴ベルト型用リール式ランヤード ER150縦型L1
胴ベルト型用ランヤード ノビロン
胴ベルト型用ランヤード ワン・ハンドリトラ
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール藤井電工藤井電工
通常価格12,18613,12514,99811,2487,6139,535 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤードランヤードランヤードランヤードランヤードランヤード
タイプロープタイプ巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード
胴ベルト
-

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト