ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プラスチックパレット 84013901BL503

通常単価(税別)
24,938
税込単価
27,432
通常出荷日:4日目

【特長】・デッキ面は水抜き孔以外フラット形状、肥料袋が食い込むことはありません。・両面に滑り止めテープ...

詳細を確認

型番:

84013901BL503
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

84013901BL503の仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
仕様
2方差し
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1100
奥行 (mm)
1100
高さ・厚み (mm)
144
JANコード
4983049002968
トラスココード
249-4811
質量(g)
20800.0
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
275×74
中央桁幅(mm)
300

型番リスト

表示件数
型番
84013901BL503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,938
( 27,432 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デッキ面は水抜き孔以外フラット形状、肥料袋が食い込むことはありません。
・両面に滑り止めテープを6本設置しており、積載物やパレット同士の滑り止め効果がアップします。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット 84013901BL503の型番84013901BL503のページです。 型番84013901BL503に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット 84013901BL503のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット 84013901BL503
片面四方差し 樹脂パレット 84014701-BL503
両面四方差し 樹脂パレット 84014501-BL503
片面二方差し 樹脂パレット 84014201-BL503
プラスチックパレット 81223701-BL510
プラスチックパレット LXパレット
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格24,93828,17431,21230,25122,90223,285
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目8日目
商品タイプパレットパレットパレットパレットパレットパレット
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)
ブルーブルーブルーブルーライトブルーブラック
仕様2方差し4方差し4方差し2方差し4方差し4方差し
最大静荷重 (kg)400040004000400040004000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト