ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

片面四方差し 樹脂パレット 84014701-BL503

通常単価(税別)
28,174
税込単価
30,991
通常出荷日:4日目

【特長】・主に北米で一般的に採用されているサイズのパレットです。・ハンドリフトが入りやすいようパレット...

詳細を確認

型番:

84014701-BL503
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

84014701-BL503の仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
仕様
4方差し
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1219
奥行 (mm)
1016
高さ・厚み (mm)
150
JANコード
4983049003491
トラスココード
258-0600
質量(g)
23800.0
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
290×100
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
290×100
中央桁幅(mm)
160
-
-

型番リスト

表示件数
型番
84014701-BL503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,174
( 30,991 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主に北米で一般的に採用されているサイズのパレットです。
・ハンドリフトが入りやすいようパレットの差し込み口をベタ目形状としています。
・表面に滑り止めテープを4本設置しており、積載物やパレット同士の滑り止め効果がアップします。
・デッキ面に水抜き孔を設置。雨水や洗浄時の水切り性が良好で、洗浄性がよく、清潔さを保ちます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片面四方差し 樹脂パレット 84014701-BL503の型番84014701-BL503のページです。 型番84014701-BL503に関する仕様情報を記載しております。
片面四方差し 樹脂パレット 84014701-BL503のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片面四方差し 樹脂パレット 84014701-BL503
両面四方差し 樹脂パレット 84014501-BL503
片面二方差し 樹脂パレット 84014201-BL503
プラスチックパレット 片面四方差し
プラスチックパレット 84013901BL503
樹脂パレット(片面二方差し・ネスティングタイプ)JC-S2
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲岐阜プラスチック工業
通常価格28,17431,21230,25127,59224,93810,694
通常出荷日4日目4日目4日目7日目4日目1日目
商品タイプパレットパレットパレットパレットパレットパレット
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ブルーブルーブルーライトブルーブルーブラック
仕様4方差し4方差し2方差し4方差し2方差し2方差し
最大静荷重 (kg)400040004000400040002000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト