ツール用品技術窓口

鋼製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) メーカー校正付

通常単価(税別)
122,400
税込単価
134,640
通常出荷日:31日目

【特長】・マイクロメータ検査用の専用セットです・レクタンギュラゲージブロック(鋼製)は下記寸法になりま...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 単品・セット区分
    セット
  • 材質
  • 呼び寸法 (mm)
    1 / 1.5 / 10 / 15 / 2 / 20 / 25 / 3 / 30 / 40 / 5 / 50 / 1.25 / 25.25 / 35 / 45
  • 商品タイプ
    本体
  • 寸法段階 (mm)
    0.25 / 1 / 5
  • 組数 (個組)
    16
  • 等級 (級)
    1
  • 付属品
    オプチカルパラレル(JIS 1級、12mm)、オプチカルパラレル(JIS 1級、25mm)、両面ラップ済セラストン、検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • セット内容
    1.25・1.5・25.25・1・2・3・5・10・15・20・25・30・35・40・45・50

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

BM1-16-1-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BM1-16-1-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
単品・セット区分
セット
材質
呼び寸法(mm)
1 ~ 50
商品タイプ
本体
寸法段階(mm)
0.25 ~ 5
組数(個組)
16
等級(級)
1
付属品
オプチカルパラレル(JIS 1級、12mm)、オプチカルパラレル(JIS 1級、25mm)、両面ラップ済セラストン、検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
セット内容
1.25・1.5・25.25・1・2・3・5・10・15・20・25・30・35・40・45・50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 31日以内

型番リスト

表示件数
型番
BM1-16-1-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,400
( 134,640 )
31日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロメータ検査用の専用セットです
・レクタンギュラゲージブロック(鋼製)は下記寸法になります
・呼び寸法10mmを超えるものは、35mm×9mm(10mmについては含まず)
・呼び寸法10mm以下は、30mm×9mm

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) メーカー校正付の型番BM1-16-1-KOUSEIのページです。 型番BM1-16-1-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
鋼製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) メーカー校正付
セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) メーカー校正付
超硬ブロックゲージ K0級
516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン(ミツトヨ品番)
マルチサインバー
サインバー
メーカーミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨフジツール理研計測器
通常価格122,40078,66049,86716,99464,706 -54,690 -
通常出荷日31日目19日目5日目4日目4日目7日目〜
校正証明書
単品・セット区分セットセット単品単品単品単品
材質セラミック超硬セラミック
呼び寸法(mm)1 / 1.5 / 10 / 15 / 2 / 20 / 25 / 3 / 30 / 40 / 5 / 50 / 1.25 / 25.25 / 35 / 451 / 1.5 / 10 / 15 / 2 / 20 / 25 / 3 / 5 / 1.25----
商品タイプ本体本体本体アクセサリアクセサリアクセサリ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト