ツール用品技術窓口

セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) メーカー校正付

通常単価(税別)
78,660
税込単価
86,526
通常出荷日:19日目

【特長】・マイクロメータ検査用の専用セットです・レクタンギュラゲージブロック(セラミックス製)は下記寸...

詳細を確認

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

BM3-10N-0-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 充分な温度慣らしを行わないと測定結果に影響しますので、ご注意ください。
2. ゴミ・汚れが寸法に影響しますので、測定面を面拭き紙(コードNo.600006)で拭き上げてください。
3. オプチカルフラット(コードNo.158-118)で測定面にかえりの有無を確認してください。(写真1) かえりが発生していると、寸法に影響します。
4. かえりがある場合、セラストン(コードNo.601645)、またはアルカンサス砥石(市販品)を使用してかえり取りをしてください。(写真2)
※かえり:金属同士がぶつかったとき等に発生する盛り上がり

セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) 関連画像1

ご使用中

1. ゲージブロック同士をぶつけたり落下した場合(図1)、かえりや曲がりが発生して、精度が変化する場合がありますので、取り扱いには充分に注意してください。
2. 密着(リンギング)を行う場合は、少量のグリス等を与え均一に伸ばした後、油膜がほとんどなくなるまで拭き取ります。油気がないと密着力が弱くなり、測定面に傷を付け摩耗を早める恐れがありますのでご注意ください。

セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) 関連画像2

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認してください。
2. 鋼製ゲージブロック使用後は、ゲージブロックの汚れをきれいに拭き取り、防錆油モリコート(コードNo.600001)を少量布に染み込ませ防錆を行ってください。
3. 保管前のお手入れには、ゲージブロックお手入れセット(コードNo.516-650)をお使いいただくと大変便利です。
4. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、ミツトヨ社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

BM3-10N-0-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
単品・セット区分
セット
材質
セラミック
呼び寸法(mm)
1 ~ 25
商品タイプ
本体
寸法段階(mm)
0.25 ~ 5
組数(個組)
10
等級(級)
0
付属品
検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
セット内容
1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
BM3-10N-0-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,660
( 86,526 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロメータ検査用の専用セットです
・レクタンギュラゲージブロック(セラミックス製)は下記寸法になります
・呼び寸法10mmを超えるものは、35mm×9mm(10mmについては含まず)
・呼び寸法10mm以下は、30mm×9mm

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) メーカー校正付の型番BM3-10N-0-KOUSEIのページです。 型番BM3-10N-0-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) メーカー校正付
超硬ブロックゲージ K0級
516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン(ミツトヨ品番)
サインバー
マルチサインバー
メーカーミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨ理研計測器フジツール
通常価格78,66049,86716,99454,690 -64,706 -
通常出荷日19日目5日目4日目7日目〜4日目
校正証明書
単品・セット区分セット単品単品単品単品
材質セラミック超硬セラミック
呼び寸法(mm)1 / 1.5 / 10 / 15 / 2 / 20 / 25 / 3 / 5 / 1.25----
商品タイプ本体本体アクセサリアクセサリアクセサリ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト