17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-SXXL-CHP

通常単価(税別)
45,000
税込単価
49,500

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッドです。【仕様】・適用インサート:J...

詳細情報を確認する
  • 加工用途
    溝入れ
  • 最大溝深さ (mm)
    3.5
  • 勝手
  • ホルダ角度 (°)
    0
  • タイプ
    モジュラー型(ブレード)
  • 油穴(オイルホール)
  • 頭部 (mm)
    19.5
  • 適合チップ
    JX□G□□R□
  • クランプねじ
    CSTC-4L100DL
  • スパナ
    T-1008/5
  • 締付けトルク (N・m)
    1.2

ご注意

  • 本商品はヘッドのみです。チップは別売りです。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

     
     

    外形図

    高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-SXXL-CHP 外形図

    本図は左勝手(L)を示す。

    ※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

     

    選定サポート情報

    部品

     高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-SXXL-CHP 部品-1高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-SXXL-CHP 部品-2高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-SXXL-CHP 部品-3
    形番締付けねじスパナO リング
    QR12*-SXXL09-CHPCSTC-4L100DLT-1008/5ORSS-0454.5X1.0NBR70

    型番リスト

    表示件数

    刃先距離

    (mm)

    最小発注数量
    11.5
    1個
    13.5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,000
    ( 49,500 )
    1日目
    45,000
    ( 49,500 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッドです。
    【仕様】
    ・適用インサート:JX□G□□R形

    ご注意

    • 本商品はヘッドのみです。チップは別売りです。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-SXXL-CHPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-SXXL-CHP
    DuoJust-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-SXXL09形
    SMGH SMGバイト 外径溝入れ・ねじ切り用
    端面溝入れ切削 JBSR
    端面溝入れ用角シャンクバイト STCFVR-18
    端面溝入れ用丸シャンクバイト JS-STCFL18
    メーカータンガロイタンガロイ三菱マテリアルタンガロイタンガロイタンガロイ
    通常価格45,00020,370 -8,543 -6,65010,810 -19,860 -
    通常出荷日1日目1日目4日目〜5日目1日目1日目
    加工用途溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ / 端面溝入れ端面溝入れ端面溝入れ
    最大溝深さ(mm)3.561.5、2、2.5433
    勝手
    ホルダ角度(°)09000900
    タイプモジュラー型(ブレード)一体型一体型一体型一体型一体型

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト