17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 最大溝深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-STCL-CHP

通常単価(税別)
46,320
税込単価
50,952
通常出荷日:1日目

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッドです。【仕様】・適用インサート:TC□18R形

詳細を確認
  • 本商品はヘッドのみです。チップは別売りです。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 
 

外形図

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-STCL-CHP 外形図

本図は左勝手(L)を示す。

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

使用方法・事例

加工事例

加工部品名ナット
シャンクA19X-QR12
ヘッドQR12G-STCL18-CHP
インサートTCP18R125-010
材種AH725
被削材SCM435
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-STCL-CHP 加工事例-1
切削条件切削速度 : Vc (m/min)65
送り : f (mm/rev)0.05
加工形態外径溝入れ加工
切削油不水溶性切削油
結果高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-STCL-CHP 加工事例-2
ヘッド交換式工具ModuMini-Turn を採用することで、インサート交換時間を67%短縮した。
 

選定サポート情報

部品

 高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-STCL-CHP 部品-1高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-STCL-CHP 部品-2高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-STCL-CHP 部品-3
形番締付けねじスパナO リング
QR12*-STCL18-CHPCSTC-4L100DLT-1008/5ORSS-0454.5X1.0NBR70

型番リスト

表示件数

最大溝深さ

(mm)

刃先距離

(mm)

最小発注数量
4.5
11.5
1個
5.5
13.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,320
( 50,952 )
1日目
46,320
( 50,952 )
1日目

詳細情報

基本情報

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッドです。
【仕様】
・適用インサート:TC□18R形

ご注意

  • 本商品はヘッドのみです。チップは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-STCL-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-STCL-CHP
TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-STCL18形
SMGH SMGバイト 外径溝入れ・ねじ切り用
DuoJust-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-SXXL09形
EasyMulti-Cutシリーズ 端面加工用ホルダ ETFR-CHP形
端面溝入れ切削 JBSR
メーカータンガロイタンガロイ三菱マテリアルタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格46,32019,860 -8,543 -20,370 -29,790 -6,650
通常出荷日1日目1日目4日目〜1日目1日目5日目
加工用途溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ / 端面溝入れ溝入れ / 端面溝入れ
適合刃幅(mm)0.33~3.180.33~30.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、0.95、1、1.1、1.2、1.3、3.181~242
勝手
ホルダ角度(°)09009000
タイプモジュラー型(ブレード)一体型一体型一体型一体型一体型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト